時間仕様
| 形式 | 最大目盛時間 | セット時間範囲 |
|---|---|---|
|
形H3FA-A 形H3FA-SA 形H3FA-AU 形H3FA-SAU |
1s | 0.1~1s |
| 10s | 1~10s | |
| 1min | 0.1~1min | |
| 10min | 1~10min | |
|
形H3FA-B 形H3FA-SB 形H3FA-BU 形H3FA-SBU |
6s | 0.6~6s |
| 60s | 6~60s | |
| 6min | 0.6~6min | |
| 60min | 6~60min |
注1. 上記時間仕様は形H3FAの内部ボリウム使用時によります。
注2. 内部ボリウム接続端子の開放により外部抵抗器も使用可能です。
注3. 時間仕様の切り換えは端子の結線で行います。(カタログ参照)
定格
| 形式 | 形H3FA-A
形H3FA-B 形H3FA-AU 形H3FA-BU |
形H3FA-SA
形H3FA-SB 形H3FA-SAU 形H3FA-SBU |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC5V・DC6V *
DC12V・DC24V * |
DC5/6V *
DC12/24V * (DC12、24Vは端子の短絡、開放による切り換え) |
| 許容電圧
変動範囲 |
DC5V用 定格電源電圧の90~110%
DC6、12、24V用 定格電源電圧の85~110% |
|
| 消費電力 | DC5・6V用 約230mW
DC12V用 約270mW DC24V用 約330mW |
DC5/6V用 約80mW
DC12V時 約100mW DC24V時 約240mW |
| 制御出力 | 有接点1a、1b AC250V 3A 抵抗負荷
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値) |
無接点 DC30V 150mA max.
ON時残留電圧1.0V以下 |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85% | |
*リップル率20%以下5、6V仕様は3%以下
ただし
突入電流(参考値)
| 電圧仕様 | 印加電圧 | 突入電流(ピーク値) | 時間 * |
|---|---|---|---|
| DC24V | DC26.4V | 1.8A | 0.01ms |
| DC12V | DC13.2V | 1.5A | 0.01ms |
| DC6V | DC6.6V | 1.1A | 0.05ms |
| DC5V | DC5.5V | 1.1A | 0.05ms |
*突入電流の時間は、下記波形の範囲にて測定しています。
性能
| 動作時間のばらつき | ±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合) *1 *3 | |
|---|---|---|
| セット誤差 | 0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、20℃定格電圧) | |
| 復帰時間 | 10ms以下 | |
| 電圧の影響 | ±1%以下(最大目盛時間に対する割合、ただし、DC5、6、5/6V用は±2%以下) | |
| 温度の影響 | ±5%以下(最大目盛時間に対する割合)*1 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) *2
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) *2 |
|
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 3軸6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 3軸6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) *2 |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h) *2 | |
| 質量 | 有接点出力タイプ 約15g、無接点出力タイプ 約10g | |
| 取得規格 | 詳細は、「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 | |
*1. 時間仕様1秒でご使用になる場合は、各規格値±10msとなります。
*2. 有接点タイプに適用されます。
*3. 形H3FAの内部ボリウム使用時の場合です。(外部接続抵抗器を使用時は除く。詳しくは、データシートの「■外部接続抵抗器と動作時間(参考値)」をご覧ください。
電気的寿命曲線(参考値)