形H5CX-A□-N/-L□-N デジタルタイマ
定格
| 形式 | 形H5CX-A□-N | 形H5CX-A11□-N | 形H5CX-L8□-N | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 標準タイプ | エコノミータイプ | ||
| 定格 | 電源電圧 *1 | ・AC100~240V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz/DC12~24V |
||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%) | |||
| 消費電力 | 約6.2VA(AC100~240V)、約5.1VA/2.4W(AC24V/DC12~24V) *2 | |||
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) | ||
| 外部接続方法 | ねじ締め端子 | 11ピンソケット | 8ピンソケット | |
| 保護構造 | IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29
使用時) |
|||
| 桁数 | 4桁 | |||
| 時間レンジ | 9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、
999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~) |
|||
| 表示モード | 加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替) | |||
| 入力 | 入力信号 | シグナル、リセット、ゲート | シグナル、リセット
(瞬時接点付きタイプは入力 なし) |
|
| 入力方式 | 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力 短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流12mA) 短絡時残留電圧 : 3V以下 開放時インピーダンス : 100kΩ以上 電圧入力 “H”レベル : DC4.5~30V “ L”レベル : DC0~2V( 入力抵抗 約4.7kΩ) |
無電圧入力
短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流約12mA) 短絡時残留電圧:3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 |
||
| シグナル、リセット、
ゲート |
最小入力信号幅:1ms/20ms(一括切替) | |||
| 復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(出力モードによる) | |||
| 電源リセット | 最小電源開放時間:0.5s(A-3、b-1、F、ton-1、toff-1モードはのぞく) | |||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 | |||
| センサ待ち時間 | 250ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) | |||
| 出力 | 出力モード | A:シグナルオンディレー(Ⅰ)、A-1:シグナルオンディレー
(Ⅱ)、A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、A-3:パワーオンディレー (Ⅱ)、b:フリッカ(Ⅰ)、b-1:フリッカ(Ⅱ)、d:シグナルオフディ レー、E:インターバル、F:積算、Z:ON/OFFデューティー可変、 S:ストップウォッチ、toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)、 ton:フリッカオンスタート(Ⅱ)、toff-1:フリッカオフスタート (Ⅰ)、ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ) |
![]() |
|
| 〈瞬時接点付タイプ〉
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、 b:フリッカ(Ⅰ)、E:インターバ ル、Z:ON/OFFデューティー可 変、toff:フリッカオフスタート (Ⅰ)、ton:フリッカオンスター ト(Ⅰ) |
||||
| ワンショット時間 | 0.01~99.99s | |||
| 制御出力 | ・接点出力タイプ
AC250/DC30V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 接点材質:AgSnIn ・トランジスタ出力タイプ:NPNオープンコレクタ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流0.1mA以下 |
|||
| 表示方式 *3 | 7セグメントネガLCD
文字高 計時値:12mm(赤色/緑色/ 橙色 切替) 設定値:6mm(緑色) |
7セグメントネガLCD
文字高 計時値:12mm(赤色) 設定値:6mm(緑色) |
||
| 停電記憶方式 | EEP-ROM(書換え回数10万回以上) データ保持性:10年以上 | |||
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(密着取りつけ時:-10~+50℃)(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 保存温度範囲 | -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |||
| ケース外装 | ブラック(N1.5)(フロント部は別売パネルでライトグレー、ホワイトに変更可) | |||
| 付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、
防水パッキン、ディップスイッチ 設定用シール、端子カバー |
ディップスイッチ設定用シール | ―― | |
*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。DC仕様のリップル含有率は20%以下。
*2. 電源投入時に短時間ですが、突入電流が流れます。
突入電流一覧表(参考値)
| 電圧仕様 | 印加電圧 | 突入電流(ピーク値) | 時間 |
|---|---|---|---|
| AC100~240V | AC264V | 5.3A | 0.4ms |
| AC24V/DC12~24V | AC26.4V | 6.4A | 1.4ms |
| DC26.4V | 4.4A | 1.7ms |
*3. 電源ON時のみ表示します。無通電時は表示しません。
性能
| 動作時間のばらつき、
セット誤差 (温度・電圧の影響を含む) |
±0.01%±0.05s以下( 電源スタートの場合) *1
±0.005%±0.03s以下( 信号スタートの場合) *1 ±0.005%±3ms以下( 信号スタート、トランジスタ出力タイプの場合) *1 *2 電源スタートの場合、設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、設定時間を経過しても 出力はONせず、センサ待ち時間終了後にONします。 *1. セット値に対する割合 *2. 最小入力信号幅1msを設定した場合 |
|
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 |
|
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間 : AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CX-□D-Nと形H5CX-L8E□-N以外) 制御出力と電源、 入力回路間(入力回路は形H5CX-L8E□-N以外) : AC1,000V 50/60Hz 1min(形H5CX-□SD-N) AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CX-□SD-N以外) 非連続接点間 : AC1,000V 50/60Hz 1min |
|
| インパルス電圧 | 電源端子間:5kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間:5kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、1.5kV) |
|
| 耐ノイズ | 電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 3軸各方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 3軸各方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h、周囲温度条件:23℃) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、1,800回/h、周囲温度条件:23℃) * | |
| 質量 | 約115g(本体のみ) | |
*電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
適用規格
| 安全規格 | cULus(またはcURus):UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61812-1:汚染度2/過電圧カテゴリⅢ B300 PILOT DUTY 1/4 HP AC120V、1/3 HP AC240V、5A 抵抗負荷 VDE0106/part100 CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧カテゴリⅢ*2 *3 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニティ IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC61000-4-4 サージイミュニティ IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 |
*1. ソケットタイプ(形H5CX-L8□/-A11□)の適用規格は下記のようになります。
cUL(Listing):オムロン 形P2CF(-E)をお使いの場合
cUR(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. ただし、形H5CX-ASD-N/-A11SD-N/-L8SD-Nは除く。
*3. CCC取得条件について
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
接点出力:
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A トランジスタ出力: DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1000A |
入出力機能
詳細は、カタログの「詳細動作チャート」を参照ください。
| 入力機能 *1 | シグナル | 計時スタート機能として働きます。 ただし、 A-2、 A-3モードでは計時禁止機能、 Sモードでは計時スタート/ストップ機能となります。 |
|---|---|---|
| リセット | ・計時値をリセットします。(UPモードでは“0”、 DOWNモードでは“設定値”になります。) ・リセット入力中は計時せず、 制御出力もOFFします。 ・リセット中は、 リセット表示が点灯します。 |
|
| ゲート *2 | 計時動作を禁止します。(ゲート入力中にリセットが入ればリセットします。) | |
| 出力機能 | 制御出力(OUT) | 計時値が設定値に達したとき、 指定した出力モードに応じた出力を出します。 |
*1. 形H5CX-L8E□タイプには入力機能がありません。
*2. 形H5CX-L□タイプには、ゲート入力がありません。
リセット時の応答遅れ時間について(トランジスタ出力)
リセット信号を入力してから出力がOFFするまでの出力遅れ時間は下記のようになります。(参考値)
| リセット最小信号幅 | 出力遅れ時間 |
|---|---|
| 1ms | 0.8~1.2ms |
| 20ms | 15~25ms |
形H5CX-BWSD-N デジタルタイマ
定格
| 種類 | 6桁表示・2段設定/予報出力付きタイプ | |
|---|---|---|
| 定格 | 電源電圧 | DC12~24V |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の90~110% | |
| 消費電力 | 約2.3W *1 | |
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ | |
| 外部接続方法 | ねじ締め端子 | |
| 保護構造 | IEC規格IP66、UL508 Type 4X(屋内) ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-29使用時) | |
| 桁数 | 6桁 | |
| 時間レンジ | 9999.99s(0.01s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、99999.9h(0.1h~) | |
| 表示モード | 加算表示(UP) | |
| 入力 | 入力信号 | シグナル、リセット、ゲート |
| 入力方式 | 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA) 短絡時残留電圧: 3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 電圧入力 “H”レベル: DC4.5~30V “L”レベル: DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ) |
|
| シグナル、リセット、 ゲート | 最小入力信号幅:1ms/20ms(一括切替) | |
| 復帰方式 | 電源リセット(Aモードのみ)、外部リセット、手動リセット | |
| 電源リセット | 最小電源開放時間:0.5s(F-1モードは除く) | |
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 | |
| センサ待ち時間 | 250ms以下(センサ待ち時間中は、出力OFFで入力は受け付けません) | |
| 出力 | 出力モード | A、F-1 |
| 出力方式 | トランジスタ出力:NPNオープンコレクタ
DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流0.1mA以下 |
|
| 表示方法 | 7セグメントネガLCD
文字高計時値:10mm(赤色) 設定値:6mm(緑色) *2 |
|
| 停電記憶方式 | EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
データ保持性:10年以上 |
|
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(密着取りつけ時:-10~+50℃)(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
| ケース外装 | ブラック(N1.5) | |
| 付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー | |
*1. 電源投入時に短時間ですが、突入電流が流れます。
突入電流一覧表(参考値)
| 電圧仕様 | 印加電圧 | 突入電流(ピーク値) | 時間 |
|---|---|---|---|
| DC12~24V | DC26.4V | 4.4A | 1.7ms |
*2. 電源ON時のみ表示します。無通電時は表示しません
性能
|
動作時間のばらつき、 セット誤差 (温度・電圧の影響を含む) |
±0.01%±0.05s以下( 電源スタートの場合) *1 ±0.005%±0.03s以下( 信号スタートの場合) *1 ±0.005%±3ms以下( 信号スタート、トランジスタ出力タイプの場合) *1 *2 電源スタートの場合、設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、設定時間を経過しても出力は ONせず、センサ待ち時間終了後にONします。 *1. セット値に対する割合 *2. 最小入力信号幅1msを設定した場合 |
|
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 導電部端子と露出した非充電金属部間 |
|
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間 :AC2,000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源、入力回路間 :AC1,000V 50/60Hz 1min |
|
| インパルス電圧 | 電源端子間 :1.0kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 :1.5kV |
|
| 耐ノイズ | 電源端子間 :±480V 入力端子間 :±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 3軸各方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 3軸各方向 各3回 | |
| 質量 | 約105g(本体のみ) | |
適用規格
| 安全規格 | cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EN61812-1:汚染度2/過電圧カテゴリⅢ VDE0106/part100 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放射イミュニティ IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC61000-4-4 サージイミュニティ IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 |
入出力機能
| 入力機能 | シグナル | 計時スタート機能として働きます。 | |
|---|---|---|---|
| リセット | ・計時値をリセットします。(0になります。) ・リセット中は計時せず、出力もOFFします。 ・リセット中は、リセット表示が点灯します。 |
||
| ゲート | 計時動作を禁止します。 | ||
| 出力機能 | 予報値設定の場合 | 制御出力(OUT2) | 計時値が設定値に達したとき、出力をONします。 |
| 予報出力(OUT1) | 計時値が〔設定値−予報設定値〕に達したとき、出力をONします。 | ||
| 絶対値設定の場合 | 制御出力2(OUT2) | 計時値が設定値2に達したとき、出力をONします。 | |
| 制御出力1(OUT1) | 計時値が設定値1に達したとき、出力をONします。 | ||
リセット時の応答遅れ時間について(トランジスタ出力)
リセット信号を入力してから出力がOFFするまでの出力遅れ時間は下記のようになります。(参考値)
| リセット最小信号幅 | 出力遅れ時間 |
|---|---|
| 1ms | 0.8~1.2ms |
| 20ms | 15~25ms |
従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「H5CX カタログ(2010年3月までの旧商品:形式の末尾に"-N"がないもの)」をご覧ください。