(単位:mm)

形H5CX-A□-N/-L□-N デジタルタイマ

本体

タイマ本体

形H5CX-A-N/-AS-N(埋込み取りつけ)

注. 端子ねじはM3.5です。(有効ねじ長6mm)

形H5CX-AD-N/-ASD-N(埋込み取りつけ)

注. 端子ねじはM3.5です。(有効ねじ長6mm)

形H5CX-A11□-N(埋込み取りつけ/表面取りつけ)
形H5CX-L8□-N(埋込み取りつけ/表面取りつけ)

アダプタ装着時の寸法

形H5CX-A-N/-AS-N(アダプタ・防水パッキンは本体に付属しています)
形H5CX-AD-N/-ASD-N(アダプタ・防水パッキンは本体に付属しています)
形H5CX-A11□-N(アダプタ・防水パッキンは別売です)
形H5CX-L8□-N(アダプタ・防水パッキンは別売です)
パネルカット

標準パネルカットは下図のとおりです。
(DIN43700準拠)

注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmです。
注2. アダプタのフック側方向への取りつけ間隔は、作業性を考慮すると15mm以上(パネルカット間隔60mm以上)空けることを推奨します。
注3. 横方向の密着取りつけが可能です。埋め込み取りつけアダプタはフックのない面が横になるよう取りつけてください。ただし、密着取りつけ時は、耐水性が失われます。

ソケット取りつけ時の寸法

*DINレールの種類により異なります。(参考値)

形H5CX-BWSD-N デジタルタイマ

本体

タイマ本体

形H5CX-BWSD-N(埋込み取りつけ)

注. 端子ねじはM3.5です。(有効ねじ長6mm)

アダプタ装着時の寸法

形H5CX-BWSD-N(アダプタ・防水パッキンは本体に付属しています)
パネルカット

標準パネルカットは下図のとおりです。
(DIN43700準拠)

注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmです。
注2. アダプタのフック側方向への取りつけ間隔は、作業性を考慮すると15mm以上(パネルカット間隔60mm以上)あけることを推奨します。
注3. アダプタの取りつけにより密着取りつけが可能です。(フックのない方向のみ)ただし、密着取りつけ時は、耐水性が失われます。

従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「H5CX カタログ(2010年3月までの旧商品:形式の末尾に"-N"がないもの)」をご覧ください。