• CP1Eがリニューアルして登場しました。

- 3ポート(USB、RS-232C、RS-485)内蔵タイプのCPUユニットを品揃え

- RS-232Cコネクタをつけた場合、従来より奥行20mm短縮(N30/40/60S(1)CPUユニット)

• 市販USBケーブルでパソコンと簡単接続

• 拡張(I/O)ユニットにより、入出力、アナログ入出力、温度入力の拡張が可能(E30/40/60(S)、N30/40/60(S□)、NA20 CPUユニット)

• 入力割込機能

• 豊富な高速カウンタ機能

• 多彩なパルス制御(N/NA□□(S□)トランジスタ出力タイプのみ)

• PWM出力機能(N/NA□□(S□)トランジスタ出力タイプのみ)

• シリアルオプションボード、Ethernetオプションボード、アナログオプションボードを増設可能(N30/40/60、NA20 CPUユニット)

• アナログ入出力機能(入力2点、出力1点)を内蔵(NA20 CPUユニット)