本体

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

形式 形H5AN-4D 形H5AN-4DM
取付方式 埋込み取りつけ、 左右密着取りつけ可
動作方式 限時動作、 積算動作
動作モード N、 F、 C、 R、 K、 P、 Q(回転ディップスイッチにより切り替え)
復帰方式 電源リセット(-Mタイプを除く)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット
外部接続方式 ねじ締め端子
入力信号方式 有接点 : 接点の開放・短絡による入力
無接点 : オープンコレクタのトランジスタのON・OFFによる入力
制御出力 有接点1cおよび無接点出力(動作時「H」「L」切り替え可)
表示方式 7セグメントLEDによる数字表示(文字高 : 10mm)、 LEDによるタイムアップ表示
数字の進行方向 UP表示 : 0からセット値まで増加
DOWN表示 : セット値から0まで減少
回転ディップスイッチにより切り替え
桁数 4桁
99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~)
999.9h(0.1h~) 9999h(1h~)
999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~)
回転ディップスイッチにより切り替え
外部供給電源の有無 外部供給電源あり
停電記憶の有無 なし あり・なし切り換え(ディップスイッチによる切り換え)
電源
電圧
AC100~240V 50/60Hz 〇 〇
DC12~24V
DC100V ――

注. -印の商品は生産不可です。

オプション(別売)

商品名称 形式 備考
取りつけ金具 * 形Y92H-5 2ヶ詰め

*本体に付属しています。