(単位:mm)
本体
形H5AN
注1. 標準パネルカットは右上図のとおりです。(DIN43700準拠)
注2. 板厚1~5 mmのものに取りつけることができます。
注3. 取りつけは、付属の取りつけ金具を用いて確実に取りつけてください。
金具追加発注時の形式は形Y92H-5(2ヶ詰め)です。
(単位:mm)
注1. 標準パネルカットは右上図のとおりです。(DIN43700準拠)
注2. 板厚1~5 mmのものに取りつけることができます。
注3. 取りつけは、付属の取りつけ金具を用いて確実に取りつけてください。
金具追加発注時の形式は形Y92H-5(2ヶ詰め)です。