• 富士通/オータックスコネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。

• 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。

• ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。

• 5VTTL入出力ユニットも用意しています。*

• 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。

*CJ1W-MD563が対応