(単位:mm)

32点タイプ(DC24V 入力/トランジスタ出力ユニット)

富士通/オータックスコネクタタイプ(24ピン×2)

形CJ1W-MD231(富士通/オータックスコネクタ 入力:DC24V 16点、出力:DC12~24V 0.5A 16点)

MILコネクタタイプ(20ピン×2)

形CJ1W-MD232(MILコネクタ 入力:DC24V 16点、出力:DC24V 0.5A 16点、負荷短絡保護機能付き)
形CJ1W-MD233(MILコネクタ 入力:DC24V 16点、出力:DC12~24V 0.5A 16点)

64点タイプ(DC24V 入力/トランジスタ出力ユニット、TTL入出力ユニット)

富士通/オータックスコネクタタイプ(40ピン×2)

形CJ1W-MD261(富士通/オータックスコネクタ 入力:DC24V 32点、出力:DC12~24V 0.3A 32点)

MILコネクタタイプ(40ピン×2)

形CJ1W-MD263(MILコネクタ 入力:DC24V 32点、出力:DC12~24V 0.3A 32点)
形CJ1W-MD563(MILコネクタ 入力:TTL32点、出力:TTL(DC5V 35mA) 32点)