機種構成/標準価格
| 出力構成 | 電源電圧 | 形H5BR | |
|---|---|---|---|
| ゼネラルタイプ(バックライト付) | |||
| 接点出力
+ トランジスタ出力 |
AC100~240V
50/60Hz |
形式 | 形H5BR-B |
| AC24V 50/60Hz
DC12~24V |
形式 | 形H5BR-B | |
注. ご注文の際には形式とともに電源電圧をご指定ください。
種類
| 種類 | デジタルタイマ |
|---|---|
| 取付方式 | 埋込み取付 |
| 外部接続方法 | ねじ締め端子 |
| 保護構造 | IP54(パネル表面部) |
| 表示モード | UP表示、 DOWN表示 |
| 出力モード * | A、 A-1、 A-2、 A-3、 b、 b-1、 d、 E、 F |
| 復帰方式 | 電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、Eモードのみ)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(A-1、b、b-1、d、Eモードのみ) |
| バッチカウント機能 | 有り |
| 外部供給電源 | DC12V |
| 入力信号 | シグナル入力、 リセット入力、 ゲート入力、 バッチカウンタリセット入力、 キープロテクト入力 |
| 入力方式 | 無電圧入力 : 接点の短絡・開放による入力 |
| 制御出力 | 接点出力1cとトランジスタ出力(NPNオープンコレクタ) |
| バッチ出力 | トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ) |
| 表示方式 | バックライト付LCD(液晶表示)
文字高 計時値 : 12mm 設定値 : 8mm |
| 桁数 | 4桁 |
| 時間レンジ | 9.999s(0.001s~)、 99.99s(0.01s~)、 999.9s(0.1s~)、 9999s(1s~)、 99min59s(1s~)、
999.9min(0.1min~)、 9999min(1min~)、 99h59min(1min~)、 999.9h(0.1h~)、 9999h(1h) |
| 停電記憶 | 停電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池) |
*出力モードの動きについては、データシートの「動作チャート」を参照ください。
オプション(別売)
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 軟質カバー | 形Y92A-72F1 |
| 硬質カバー | 形Y92A-72 |
| 端子カバー | 形Y92A-72T |