高機能デジタルファイバアンプ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3X-DA21-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ NPN出力 |
|
| E3X-DA51-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ PNP出力 |
|
| E3X-DA7-S | アンプユニット コネクタタイプ 汎用タイプ NPN出力 |
|
| E3X-DA9-S | アンプユニット コネクタタイプ 汎用タイプ PNP出力 |
|
| E3X-CN21 | 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m |
|
| E3X-CN22 | 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m |
|
| E39-L143 | センサ取付金具 |
|
| PFP-M | エンドプレート |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.