ファイバアンプ

タイプ 汎用タイプ 超APC寿命タイプ 高速応答タイプ
標準 センサ通信ユニット用
形式 形E3X-DA□-S
(□:21/51/7/9)
形E3X-DA0-S *1 形E3X-DA□R-S
(□:21/51/7/9)
形E3X-DA□F-S
(□:21/51/7/9)
光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオード(625nm)
電源電圧 DC12~24V±10%
リップル(p-p)10%以下
センサ通信ユニットを
通じてコネクタより供給
DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力 通常モード:960mW以下
(電源電圧24V時 消費電流40mA以下/電源電圧12V時 消費電流80mA以下)
省電力ECO1:720mW以下
(電源電圧24V時 消費電流30mA以下/電源電圧12V時 消費電流60mA以下)
省電力ECO2:600mW以下
(電源電圧24V時 消費電流25mA以下/電源電圧12V時 消費電流50mA以下)
制御出力・
APCアラーム出力 *1
負荷電源電圧DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:50mA以下(残留電圧2V以下)
外部入力 *2 無電圧入力形
(有接点/無接点)*3
無電圧入力形
(有接点/無接点)*3
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護



最速モード *4 動作・復帰:各80μs 動作・復帰:各80μs NPN出力
 動作:46μs、
 復帰:48μs
PNP出力
 動作:51μs、
 復帰:53μs
高速モード 動作・復帰:各250μs
標準モード 動作・復帰:各1ms
高精度モード 動作・復帰:各4ms
タフモード 動作・復帰:各16ms
感度設定 ティーチングまたはマニュアル調整

パワー
チューニング
投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式
微分検出 片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能
片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms切替可能
両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms切替可能
オートパワー
コントロール(APC)
常時有効
投光電流高速制御方式
形E3X-DA□R-SはワイドレンジAPC
タイマ タイマ機能無効/オフディレー/オンディレー/ワンショット/オンディレー+オフディレーから選択可能
1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、
1~5s:1s単位)
ATC あり
APC余裕度表示 あり
スローモーション表示 あり
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
相互干渉防止 10台まで *5
エコモード *6 OFF(デジタル表示点灯)/ECO1(デジタル表示暗点灯)/ECO2(デジタル表示消灯)から選択可能
外部入力設定 *2 各種ティーチング/パワーチューニング/ゼロリセット/投光オフ/
ATC開始から選択可能
出力設定 チャンネルごと出力/エリア出力/
自己診断出力から選択可能
表示灯 動作表示灯1ch(橙色)、
動作表示灯2ch(橙色)
動作表示灯1ch(橙
色)、APCアラーム
出力表示灯(橙色)
動作表示灯1ch(橙
色)、パワーチュー
ニング表示灯(橙色)
デジタル表示 受光量+しきい値 その他6パターンから選択可能(カタログの「6.表示切替」参照)
表示方向 通常/リバース切替可能
キーロック キーロック キーロック/簡単キーロック(スイッチ切替)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下
最大連結台数 16台(連結台数によって周囲温度仕様が異なります)*7
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃ *8
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz
複振幅1.5mm
X、Y、Z各方向 2h
10~150Hz
(複振幅0.7mm)
X、Y、Z各方向 80min
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2
X、Y、Z各方向 3回
200m/s2
X、Y、Z各方向 3回
500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格IP50 (保護カバー装着時)
接続方式 コード引き出しタイプ
(標準コード長2m)、
または
省配線コネクタタイプ
センサ通信ユニット用
コネクタ
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、
または省配線コネクタタイプ
質量(梱包状態) コード引き出しタイプ:
約100g、
省配線コネクタタイプ:
約55g
約55g コード引き出しタイプ:約100g、
省配線コネクタタイプ:約55g

ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネート
付属品 取扱説明書

*1. EtherCATセンサ通信ユニット(形E3X-ECT)、CompoNetセンサ通信ユニット(形E3X-CRT)に対応します。
*2. コード引き出しタイプのみ。
*3. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ)
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*4. 検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能、相互干渉防止機能は無効となります。
*5. ファイバアンプを連結した場合、相互干渉防止機能は有効です。形E3X-DA-Sシリーズ、形E3C-LDAシリーズの混在使用でも
        同様に有効です。
    また、パワーチューニングを有効にした場合は、相互干渉防止機能は6台までとなります。
*6. 汎用タイプ形E3X-DA□-S(□:21/51/7/9/0)では、エコモード有効時、定格検出距離は約1/2、受光量は約1/3になります。
*7. 形E3X-DA0-Sで形E3X-ECTを使用時は30台
*8. 形E3X-DA0-Sをセンサ通信ユニット(形E3X-ECTまたは、形E3X-CRT)とセットで使用の場合 動作時:1~2台連結時:0~
       55℃、3~10台連結時:0~50℃、11~16台連結時:0~45℃、(形E3X-ECTを使用の場合:17~30台連結時:0~40℃)

省配線コネクタ

形式 形E3X-CN21/22/11 形E3X-CN12
定格電流 2.5A
定格電圧 50V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
〔ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕
挿抜(耐久) 50回(ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)
材質 ハウジング ポリブチレンテレフタレート
コンタクト リン青銅/ニッケル下地金メッキ
質量(梱包状態) 約55g 約25g

検出距離

●形E3X-DA□-S(□:21/51/7/9/0)・形E3X-DA□F-S(□:21/51/7/9)
ねじ型

検出方式 検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 2,000 1,400 1,000 700 280
形E32-LT11N 2M 4,000 * 4,000 * 3,500 2,300 920
ストレート 形E32-T11R 2M 2,000 1,400 1,000 700 280
形E32-LT11 2M 4,000 * 4,000 * 4,000 * 2,700 1,080
形E32-LT11R 2M 4,000 * 4,000 * 3,500 2,300 920
反射形 ライトアングル M3 形E32-C31N 2M 110 80 50 46 14
形E32-C21N 2M 290 150 130 90 39
M4 形E32-D21N 2M 840 600 350 240 100
M6 形E32-C11N 2M 780 560 350 320 100
形E32-LD11N 2M 840 600 350 240 100
ストレート M3 形E32-D21R 2M 140 100 60 40 16
形E32-C31 2M 330 240 150 100 44
形E32-C31M 1M
M4 形E32-D211R 2M 140 100 60 40 16
M6 形E32-D11R 2M 840 600 350 240 100
形E32-CC200 2M 1,400 1,000 600 400 180
形E32-LD11 2M 860 610 360 250 110
形E32-LD11R 2M 840 600 350 240 100

*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 Φ 1 トップビュー 形E32-T223R 2M 450 300 250 150 60
Φ 1.5 形E32-T22B 2M 680 480 400 220 90
Φ 3 形E32-T12R 2M 2,000 1,400 1,000 700 280
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 750 550 450 260 100
反射形 Φ 1.5 トップビュー 形E32-D22B 2M 140 100 60 40 16
Φ 1.5+Φ 0.5 形E32-D43M 1M 28 20 12 8 4
Φ 3 形E32-D22R 2M 140 100 60 40 16
形E32-D221B 2M 300 220 140 90 40
形E32-D32L 2M 700 500 300 200 90
Φ 3+Φ 0.8 形E32-D33 2M 70 50 30 20 8

フラット型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 2,000 1,400 1,000 700 280
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 750 550 450 260 100
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 840 600 350 240 100
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 200 140 100 52 24
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 形E32-T24R 2M 170 120 100 50 20
形E32-T24E 2M 450 300 250 150 60
トップビュー 形E32-T21-S1 2M 510 360 300 170 68
形E32-T33 1M 150 110 90 50 20
形E32-TC200BR 2M 2,000 1,400 1,000 700 280
反射形 サイドビュー 形E32-D24R 2M 70 52 30 20 8
形E32-D24-S2 2M 120 80 53 45 14
トップビュー 形E32-D43M 1M 28 20 12 8 4
形E32-D331 2M 14 10 6 4 2
形E32-D33 2M 70 50 30 20 8
形E32-D32-S1 0.5M 63 43 27 18 7
形E32-D31-S1 0.5M
形E32-DC200F4R 2M 140 100 60 40 16
形E32-D22-S1 2M 250 170 110 72 30
形E32-D21-S3 2M
形E32-DC200BR 2M 840 600 350 240 100
形E32-D25-S3 2M 250 170 110 72 30

小スポット反射

種類 スポット径 中心距離
(mm)
形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
可変スポット Φ 0.1~0.6 6~15 形E32-C42 1M+形E39-F3A 6~15mmでスポット径Φ 0.1~0.6mm
Φ 0.3~1.6 10~30 形E32-C42 1M+形E39-F17 10~30mmでスポット径Φ 0.3~1.6mm
平行光 Φ 4 0~20 形E32-C31 2M+形E39-F3C 0~20mmでスポット径Φ 4mm以下
形E32-C31N 2M+形E39-F3C
一体型 Φ 0.1 5 形E32-C42S 1M 5mmでスポット径Φ 0.1mm
Φ 6 50 形E32-L15 2M 50mmでスポット径Φ 6mm
小スポット Φ 0.1 7 形E32-C41 1M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径Φ 0.1mm
Φ 0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径Φ 0.5mm
形E32-C31N 2M+形E39-F3A-5
Φ 0.2 17 形E32-C41 1M+形E39-F3B 17mmでスポット径Φ 0.2mm
Φ 0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3B 17mmでスポット径Φ 0.5mm
形E32-C31N 2M+形E39-F3B
Φ 3 50 形E32-CC200 2M+形E39-F18 50mmでスポット径Φ 3mm
形E32-C11N 2M+形E39-F18

注. 形E3X-DA0-Sは、最速モードではご使用できません。

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形
一体型
ライトアングル 15° 形E32-LT11N 2M 4,000
*2
4,000
*2
3,500 2,300 920
トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 20,000
*1
20,000
*1
20,000
*1
20,000
*1
8,000
15° 形E32-LT11 2M 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
2,700 1,080
形E32-LT11R 2M 4,000
*2
4,000
*2
3,500 2,300 920
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
1,800
透過形
レンズ
装着
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M+形E39-F1 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
2,000
形E32-T11N 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
3,600
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M+形E39-F1 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
2,000
形E32-T11R 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
3,600
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M+形E39-F2 1,450 1,040 800 500 200
トップビュー 12° 形E32-T11 2M+形E39-F1 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
1,860
形E32-T11 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M+形E39-F2 2,300 1,640 1,320 860 320
トップビュー 12° 形E32-T51R 2M+形E39-F1 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
3,900 1,500
形E32-T51R 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
サイドビュー 60° 形E32-T51R 2M+形E39-F2 1,400 1,000 720 500 200
トップビュー 12° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F1 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
2,700 1,000
形E32-T81R-S 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
1,800
サイドビュー 60° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F2 1,000 720 550 360 140
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M+形E39-F1 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
1,800
形E32-T61-S 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
3,100
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M+形E39-F2 1,680 1,200 900 600 240
トップビュー 12° 形E32-T51 2M+形E39-F1-33 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
2,300 1,400
形E32-T51 2M+形E39-F16 4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
4,000
*2
反射形
一体型
トップビュー 形E32-D16 2M 40~
2,800
40~
2,000
40~
1,400
40~
900
40~
480

*1. ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

狭視界

検出方式 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 1.5° 形E32-A03 2M 3,220 2,300 1,780 1,200 500
形E32-A03-1 2M
3.4° 形E32-A04 2M 1,280 920 680 450 200
形E32-T24SR 2M 4,000 * 2,960 2,200 1,460 580
形E32-T24S 2M 4,000 * 3,500 2,600 1,740 700
形E32-T22S 2M 4,000 * 4,000 * 3,800 2,500 1,000

*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

背景をとらずに検出

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
限定反射形 フラットビュー 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
形E32-L24S 2M 0~4
サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)

透明体検出(回帰反射形)

検出方式 特長 サイズ 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
回帰反射形 フィルム検出 M3 形E32-C31 2M
+形E39-F3R
+形E39-RP37
250 200
角型 形E32-R16 2M 150~1,500
ねじ型 M6 形E32-R21 2M 10~250
ナット型 形E32-LR11NP 2M
+形E39-RP1
1,350 1,270 1,200 1,000 550

透明体検出(限定反射形)

検出方式 特長 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 小型 フラットビュー 形E32- L24S 2M 0~4
標準 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント70℃
形E32-A08 2M 10~20
標準/長距離 形E32-A12 2M 12~30
サイドビュー形状 サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)
ガラス基板
マッピング70℃
トップビュー 形E32-A09 2M 15~38

耐薬品/耐油

検出方式 種類 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 耐油 ライトアングル 形E32-T11NF 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 2,200
耐薬品/油 トップビュー 形E32-T12F 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 1,600
形E32-T11F 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 2,600 1,000
サイドビュー 形E32-T14F 2M 1,400 1,000 800 500 200
耐薬品/油150℃ トップビュー 形E32-T51F 2M 4,000 *1 3,600 2,800 1,800 700
反射形 半導体:洗浄・現像・
エッチング60℃
トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)
半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm)
耐薬品/油 形E32-D12F 2M ― *2 320 190 130 60
ケーブルのみ耐薬品 形E32-D11U 2M 840 600 350 240 100

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
*2. 検出物体が無くてもフッ素樹脂に反射して入光状態になります。

耐屈曲

検出方式 サイズ 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 Φ 1.5 形E32-T22B 2M 680 480 400 220 90
M3 形E32-T21 2M
M4 形E32-T11 2M 2,500 1,800 1,350 900 360
角型 形E32-T25XB 2M 500 360 300 170 70
反射形 Φ 1.5 形E32-D22B 2M 140 100 60 40 16
M3 形E32-D21 2M
Φ 3 形E32-D221B 2M 300 220 140 90 40
M4 形E32-D21B 2M
M6 形E32-D11 2M 840 600 350 240 100
角型 形E32-D25XB 2M 240 170 100 60 30

耐熱

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 100℃ 形E32-T51R 2M 1,600 1,100 800 560 225
150℃ 形E32-T51 2M 2,800 2,000 1,500 1,000 400
200℃ 形E32-T81R-S 2M 1,000 720 550 360 140
350℃ 形E32-T61-S 2M 1,680 1,200 900 600 240
反射形 100℃ 形E32-D51R 2M 670 480 280 190 80
150℃ 形E32-D51 2M 1,120 800 450 320 144
200℃ 形E32-D81R-S 2M 420 300 180 120 54
300℃ 形E32-A08H2 2M 10~20
形E32-A09H2 2M 20~30(中心25)
350℃ 形E32-D611-S 2M 420 300 180 120 54
形E32-D61-S 2M
400℃ 形E32-D73-S 2M 280 200 120 80 36

エリアビーム

検出方式 タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 3,100 2,200 1,700 1,120 440
形E32-T16JR 2M 2,750 2,000 1,500 960 380
30mm 形E32-T16WR 2M 4,000 * 3,400 2,600 1,700 680
反射形 アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 700 500 300 200 90

*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

液面レベル検出

検出方式 パイプ径 特長 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
パイプ取りつけ Φ 3.2/6.4/9.5 安定残量検出 形E32-A01 5M 適用パイプ:Φ 3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1mm
Φ 8~10 複数連装使用 形E32-L25T 2M 適用パイプ:Φ 8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚1mm
制限なし 大型パイプ 形E32-D36T 2M 適用パイプ:透明パイプ、径の制限なし
接液(耐熱200℃) 形E32-D82F1 4M 接液タイプ

耐真空

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 120℃ 形E32-T51V 1M 720 520 400 260 100
形E32-T51V 1M+E39-F1V 2,000 * 2,000 * 2,000 * 1,360 520
200℃ 形E32-T84SV 1M 1,760 1,250 950 640 260

*ファイバ長が片側1mのため、2,000mmとしています。

FPD/半導体/太陽電池業界

検出方式 アプリケーション 使用温度 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 ガラス有無検出 70℃ 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板アライメント 形E32-A08 2M 10~20
300℃ 形E32-A08H2 2M
70℃ 形E32-A12 2M 12~30
ガラス基板マッピング 形E32-A09 2M 15~38
300℃ 形E32-A09H2 2M 20~30(中心25)
WET工程(洗浄、現像、
エッチング)
60℃ 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)
WET工程(剥離) 85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm)
透過形 ウエハマッピング 70℃ 形E32-A03 2M 3,220 2,300 1,780 1,200 500
形E32-A03-1 2M
形E32-A04 2M 1,280 920 680 450 200
形E32-T24SR 2M 4,000 * 2,960 2,200 1,460 580
形E32-T24S 2M 4,000 * 3,500 2,600 1,740 700

*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

注. 形E3X-DA0-Sは、最速モードではご使用できません。

●形E3X-DA□R-S(□:21/51/7/9)
ねじ型

検出方式 検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 1,000 700 500 350 140
形E32-LT11N 2M 3,200 2,300 1,750 1,150 460
ストレート 形E32-T11R 2M 1,000 700 530 350 140
形E32-LT11 2M 3,800 2,700 2,050 1,350 540
形E32-LT11R 2M 3,200 2,300 1,750 1,150 460
反射形 ライトアングル M3 形E32-C31N 2M 55 40 25 23 7
形E32-C21N 2M 145 75 65 45 20
M4 形E32-D21N 2M 420 300 175 120 50
M6 形E32-C11N 2M 390 280 175 160 50
形E32-LD11N 2M 420 300 170 120 50
ストレート M3 形E32-D21R 2M 70 50 30 20 8
形E32-C31 2M 165 120 75 50 22
形E32-C31M 1M
M4 形E32-D211R 2M 70 50 30 20 8
M6 形E32-D11R 2M 420 300 170 120 50
形E32-CC200 2M 700 500 300 200 90
形E32-LD11 2M 430 305 180 125 55
形E32-LD11R 2M 420 300 170 120 50

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 Φ 1 トップビュー 形E32-T223R 2M 220 160 130 75 30
Φ 1.5 形E32-T22B 2M 340 240 200 110 45
Φ 3 形E32-T12R 2M 1,000 700 530 350 140
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 370 270 210 130 50
反射形 Φ 1.5 トップビュー 形E32-D22B 2M 70 50 30 20 8
Φ 1.5+Φ 0.5 形E32-D43M 1M 15 11 6 4 2
Φ 3 形E32-D22R 2M 70 50 30 20 8
形E32-D221B 2M 150 110 70 45 20
形E32-D32L 2M 350 250 150 100 45
Φ 3+Φ 0.8 形E32-D33 2M 35 25 16 10 4

フラット型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 1,000 700 530 350 140
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 370 270 210 130 50
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 420 300 170 120 50
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 100 70 40 26 12
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 形E32-T24R 2M 85 60 50 25 10
形E32-T24E 2M 225 150 125 75 30
トップビュー 形E32-T21-S1 2M 255 180 150 85 34
形E32-T33 1M 75 55 45 25 10
形E32-TC200BR 2M 1,000 700 530 350 140
反射形 サイドビュー 形E32-D24R 2M 35 26 15 10 4
形E32-D24-S2 2M 60 40 26 23 7
トップビュー 形E32-D43M 1M 15 11 6 4 2
形E32-D331 2M 7 5 3 2 0.8
形E32-D33 2M 35 25 16 10 4
形E32-D32-S1 0.5M 31 21 13 9 3
形E32-D31-S1 0.5M
形E32-DC200F4R 2M 70 50 30 20 8
形E32-D22-S1 2M 125 85 55 36 15
形E32-D21-S3 2M
形E32-DC200BR 2M 420 300 170 120 50
形E32-D25-S3 2M 125 85 55 36 15

小スポット反射

種類 スポット径 中心距離
(mm)
形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
可変スポット Φ 0.1~0.6 6~15 形E32-C42 1M+形E39-F3A 6~15mmでスポット径Φ 0.1~0.6mm
Φ 0.3~1.6 10~30 形E32-C42 1M+形E39-F17 10~30mmでスポット径Φ 0.3~1.6mm
平行光 Φ 4 0~20 形E32-C31 2M+形E39-F3C 0~20mmでスポット径Φ 4mm以下
形E32-C31N 2M+形E39-F3C
一体型 Φ 0.1 5 形E32-C42S 1M 5mmでスポット径Φ 0.1mm
Φ 6 50 形E32-L15 2M 50mmでスポット径Φ 6mm
小スポット Φ 0.1 7 形E32-C41 1M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径Φ 0.1mm
Φ 0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径Φ 0.5mm
形E32-C31N 2M+形E39-F3A-5
Φ 0.2 17 形E32-C41 1M+形E39-F3B 17mmでスポット径Φ 0.2mm
Φ 0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3B 17mmでスポット径Φ 0.5mm
形E32-C31N 2M+形E39-F3B
Φ 3 50 形E32-CC200 2M+形E39-F18 50mmでスポット径Φ 3mm
形E32-C11N 2M+形E39-F18

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形
一体型
ライトアングル 15° 形E32-LT11N 2M 3,200 2,300 1,750 1,150 460
トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 20,000 *1 20,000 *1 20,000 *1 10,000 4,000
15° 形E32-LT11 2M 3,800 2,700 2,050 1,350 540
形E32-LT11R 2M 3,200 2,300 1,750 1,150 460
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 4,000 *2 4,000 *2 3,400 2,250 900
透過形
レンズ装着
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M
+形E39-F1
4,000 *2 4,000 *2 3,700 2,400 970
形E32-T11N 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,800
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M
+形E39-F1
4,000 *2 4,000 *2 3,700 2,400 970
形E32-T11R 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,800
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M
+形E39-F2
725 520 400 250 100
トップビュー 12° 形E32-T11 2M
+形E39-F1
4,000 *2 4,000 *2 3,600 2,300 930
形E32-T11 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,300
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M
+形E39-F2
1,150 820 660 430 160
トップビュー 12° 形E32-T51R 2M
+形E39-F1
4,000 *2 3,900 2,900 1,900 760
形E32-T51R 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 3,600 1,400
サイドビュー 60° 形E32-T51R 2M
+形E39-F2
700 500 360 250 100
トップビュー 12° 形E32-T81R-S 2M
+形E39-F1
4,000 *2 2,650 2,100 1,300 520
形E32-T81R-S 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 3,600 2,300 900
サイドビュー 60° 形E32-T81R-S 2M
+形E39-F2
500 360 280 180 70
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F1
4,000 *2 4,000 *2 3,400 2,200 900
形E32-T61-S 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 3,900 1,500
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F2
840 600 450 300 120
トップビュー 12° 形E32-T51 2M
+形E39-F1-33
4,000 *2 3,400 2,660 1,150 700
形E32-T51 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,600
反射形
一体型
トップビュー 形E32-D16 2M 40~1,400 40~1,000 40~700 40~450 40~240

*1. ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

狭視界

検出方式 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 1.5° 形E32-A03 2M 1,610 1,150 890 600 250
形E32-A03-1 2M
3.4° 形E32-A04 2M 640 460 340 225 100
形E32-T24SR 2M 2,100 1,500 1,100 750 300
形E32-T24S 2M 2,400 1,750 1,300 870 350
形E32-T22S 2M 3,500 2,500 1,900 1,250 500

背景をとらずに検出

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
限定反射形 フラットビュー 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
形E32-L24S 2M 0~4
サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)

透明体検出(回帰反射形)

検出方式 特長 サイズ 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
回帰反射形 フィルム検出 M3 形E32-C31 2M
+形E39-F3R
+形E39-RP37
250 200 150 100 50
角型 形E32-R16 2M 150~1,500
ねじ型 M6 形E32-R21 2M 10~250
ナット型 形E32-LR11NP 2M
+形E39-RP1
675 630 600 500 275

透明体検出(限定反射形)

検出方式 特長 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 小型 フラットビュー 形E32- L24S 2M 0~4
標準 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント70℃
形E32-A08 2M 10~20
標準/長距離 形E32-A12 2M 12~30
サイドビュー形状 サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)
ガラス基板
マッピング70℃
トップビュー 形E32-A09 2M 15~38

耐薬品/耐油

検出方式 種類 検出方向 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 耐油 ライトアングル 形E32-T11NF 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 3,100 1,200
耐薬品/油 トップビュー 形E32-T12F 2M 4,000 *1 4,000 *1 3,000 2,000 800
形E32-T11F 2M 3,500 2,500 2,000 1,300 520
サイドビュー 形E32-T14F 2M 700 500 400 250 100
耐薬品/油150℃ トップビュー 形E32-T51F 2M 2,500 1,800 1,400 900 350
反射形 半導体:洗浄・現像・
エッチング60℃
トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)
半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm)
耐薬品/油 形E32-D12F 2M ― *2 160 95 65 30
ケーブルのみ耐薬品 形E32-D11U 2M 420 300 170 120 50

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
*2. 検出物体が無くてもフッ素樹脂に反射して入光状態になります。

耐屈曲

検出方式 サイズ 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 Φ 1.5 形E32-T22B 2M 340 240 200 110 45
M3 形E32-T21 2M
M4 形E32-T11 2M 1,250 900 680 450 180
角型 形E32-T25XB 2M 250 180 150 85 35
反射形 Φ 1.5 形E32-D22B 2M 70 50 30 20 8
M3 形E32-D21 2M
Φ 3 形E32-D221B 2M 150 110 70 45 20
M4 形E32-D21B 2M
M6 形E32-D11 2M 420 300 170 120 50
角型 形E32-D25XB 2M 120 85 50 30 15

耐熱

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 100℃ 形E32-T51R 2M 800 560 425 280 110
150℃ 形E32-T51 2M 1,400 1,000 760 500 200
200℃ 形E32-T81R-S 2M 500 360 280 180 70
350℃ 形E32-T61-S 2M 840 600 450 300 120
反射形 100℃ 形E32-D51R 2M 330 240 135 95 40
150℃ 形E32-D51 2M 560 400 230 160 72
200℃ 形E32-D81R-S 2M 210 150 90 60 27
300℃ 形E32-A08H2 2M 10~20
形E32-A09H2 2M 20~30(中心25)
350℃ 形E32-D611-S 2M 210 150 90 60 27
形E32-D61-S 2M
400℃ 形E32-D73-S 2M 140 100 60 40 18

エリアビーム

検出方式 タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 1,550 1,100 840 560 220
形E32-T16JR 2M 1,370 980 750 480 190
30mm 形E32-T16WR 2M 2,000 1,700 1,300 850 340
反射形 アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 350 250 150 100 45

液面レベル検出

検出方式 パイプ径 特長 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
パイプ取りつけ Φ 3.2/6.4/9.5 安定残量検出 形E32-A01 5M 適用パイプ:Φ 3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1mm
Φ 8~10 複数連装使用 形E32-L25T 2M 適用パイプ:Φ 8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚1mm
制限なし 大型パイプ 形E32-D36T 2M 適用パイプ:透明パイプ、径の制限なし
接液
(耐熱200℃)
形E32-D82F1 4M 接液タイプ

耐真空

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
タフモード 高精度モード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 120℃ 形E32-T51V 1M 360 260 200 130 50
形E32-T51V 1M+E39-F1V 1,890 1,350 1,000 680 260
200℃ 形E32-T84SV 1M 880 630 480 320 130

FPD/半導体/太陽電池業界

検出方式 アプリケーション 使用温度 形式 検出距離(mm)
タフ
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 ガラス有無検出 70℃ 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板アライメント 形E32-A08 2M 10~20
300℃ 形E32-A08H2 2M
70℃ 形E32-A12 2M 12~30
ガラス基板マッピング 形E32-A09 2M 15~38
300℃ 形E32-A09H2 2M 20~30(中心25)
WET工程(洗浄、現像、
エッチング)
60℃ 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)
WET工程(剥離) 85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm)
透過形 ウエハマッピング 70℃ 形E32-A03 2M 1,610 1,150 890 600 250
形E32-A03-1 2M
形E32-A04 2M 640 460 340 225 100
形E32-T24SR 2M 2,100 1,500 1,100 750 300
形E32-T24S 2M 2,400 1,750 1,300 870 350