(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

ファイバアンプ

コード引き出しタイプ
形E3X-DA21-S
形E3X-DA51-S
形E3X-DA21R-S
形E3X-DA51R-S
形E3X-DA21F-S
形E3X-DA51F-S

注. 取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。

省配線コネクタタイプ
形E3X-DA7-S
形E3X-DA9-S
形E3X-DA7R-S
形E3X-DA9R-S
形E3X-DA7F-S
形E3X-DA9F-S

注. 取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。

センサ通信ユニット用コネクタタイプ(EtheCAT/CompoNet用)
形E3X-DA0-S

省配線コネクタ

親コネクタ
形E3X-CN21

* E3X-CN21: コード φ4/4芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

子コネクタ
形E3X-CN22

* E3X-CN22: コード φ4/2芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

親コネクタ
形E3X-CN11

* コード φ4/3芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2( AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

子コネクタ
形E3X-CN12

* コード φ2.6/1芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

アクセサリ(別売)

取りつけ金具
形E39-L143
エンドプレート
形PFP-M

ファイバユニットの詳細につきましては、→形E32シリーズをご覧ください。