種類

形式 形H5CR-L
(エコノミータイプ)
形H5CR-B
(ゼネラルタイプ)
形H5CR-S
(短胴タイプ)
種類 デジタルタイマ
取付方式 埋込み取付、表面取付(共用) 埋込み取付
外部接続方法 8Pソケット ねじ締め端子
保護構造 IP54(パネル表面部)
表示モード UP表示、DOWN表示
出力モード A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F
復帰方式 電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、Eモードのみ)、外部リセット、手動リセット、
自動リセット(A-1、b、b-1、d、Eモードのみ)
入力信号 シグナル入力、リセット入力 シグナル入力、リセット入力、ゲート入力、
キープロテクト入力
入力信号方式 無電圧入力:接点の短絡・開放による入力
制御出力 接点出力1cまたはトランジスタ出力(NPNオープンコレクタ)
表示方式 バックライトなしLCD(液晶表示)
文字高 計時値:8mm
     設定値:4mm
バックライト付LCD(液晶表示)
文字高 計時値:8mm
     設定値:4mm
桁数 4桁
時間レンジ 9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、999.9min(0.1min~)、
9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、9999h(1h)
停電記憶 停電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池)

定格

形式 形H5CR-L
(エコノミータイプ)
形H5CR-B
(ゼネラルタイプ)
形H5CR-S
(短胴タイプ)
電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz
DC12~24V
(リップル含有率は20%以下)
AC100~240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz
DC12~24V
(リップル含有率は20%以下)
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約3VA(AC240V 50Hz時)
約1W(DC24V時)
約5VA
(AC240V 50Hz時)
約2W(DC24V時)
シグナル、リセット 最小入力信号幅:1ms/20ms(切り替え可能)
ゲート ―― 最小入力信号幅:20ms
キープロテクト ―― 応答速度:約1s
ワンショット時間 0.1s、0.5s、1s、5s、10s、15s、20s、Hold(出力保持)の中から選択
電源リセット
(A-3、b-1、Fモードを除く)
最小電源開放時間:0.5s
シグナル入力
リセット入力
ゲート入力
無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
         短絡時残留電圧   :2V以下
         開放時インピーダンス:100kΩ以上
キープロテクト入力 ―― 無電圧入力
 短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
 短絡時残留電圧 : 1V以下
 開放時インピーダンス : 100kΩ以上
制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)
トランジスタ出力:オープンコレクタDC30V max.、100mA max.
           残留電圧2V以下(実力約1V)
使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度 −25~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

性能

動作時間のばらつき、セット誤差
(温度・電圧の影響を含む)
±0.01% ±0.05s以下(電源スタートの場合)*
±0.005% ±0.03s以下(信号スタートの場合)*
*(セット値に対する割合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
ただし、AC24V、DC12~24Vタイプの無接点出力タイプはAC1,000V
インパルス電圧 3kV(電源端子間)ただし、AC24V、DC12~24Vタイプは1kV
4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
ただし、AC24V、DC12~24Vタイプは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立上がり1ns)
±2kV(電源端子間)(ただし、DC12~24Vタイプは±480V)、±600V(入力端子間)
静電気耐力 8kV(誤動作)15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
衝撃 耐久 300m/s2 3軸各方向
誤動作 100m/s2 3軸各方向
寿命 機械的 1,000万回以上
電気的 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷) *
質量 形H5CR-L 約105g、形H5CR-B 約160g、形H5CR-S 約120g

*電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

DC125V cosφ=1で0.15A max.開閉可(寿命10万回)
L/R=7msで0.1A max.開閉可(寿命10万回)
注. 最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値)

入出力機能

(キープロテクト以外は通電時のみ有効)

入力機能 シグナル A-2、A-3(パワーオンディレー)モードでは計時禁止機能として働き、その他のモードでは
計時スタート機能として働きます。
リセット 計時値をリセットします。(UPモードでは“0”、DOWNモードではプリセット値になります。)
リセット入力中は計時せず、制御出力もOFFします。
リセット中は、リセット表示が点灯します。
ゲート 計時動作を禁止します。
キープロテクト 機能設定モードにて指定したキープロテクトレベルに応じて各キーの操作を禁止します。
キープロテクト中はキープロテクト表示が点灯します。
無通電時も有効です。
キープロテクト端子の短絡によりキープロテクトが有効となります。
出力機能 制御出力(OUT) プリセット値に達したとき、機能設定モードにて指定した出力モードに応じた出力を出します。