出力構成 電源電圧 形H5CR
エコノミータイプ
(バックライト無)
ゼネラルタイプ
(バックライト付)
短胴タイプ
(バックライト付)
接点出力 AC100~240V
50/60Hz
形式 形H5CR-L 形H5CR-B ――
AC24V
50/60Hz
形式 形H5CR-L 形H5CR-B
DC12~24V 形式 形H5CR-L ―― 形H5CR-S
トランジスタ出力 AC100~240V
50/60Hz
形式 形H5CR-LS 形H5CR-BS ――
AC24V
50/60Hz
形式 形H5CR-LS 形H5CR-BS
DC12~24V 形式 形H5CR-LS ―― 形H5CR-SS

注. ご注文の際には形式とともに電源電圧をご指定ください。

アダプタ

取りつけアダプタを紛失、破損した場合は別途、次の形式で注文ください。

形式
形Y92F-30

オプション(別売)

軟質カバー

形式
形Y92A-48F1

注. 軟質カバーは使用環境により劣化し収縮および硬化するため、定期的な交換をおすすめします。

硬質カバー

形式
形Y92A-48

端子カバー

(VDE0106/T100に準拠しています)

形式
形Y92A-48T

水・油などの使用環境に対する製品の保護について

操作部は水の滴下などにより、キーの隙間から水が浸入しても内部回路に影響を与えない保護構造になっていますが、水・油のついた手で操作される場合は、オプションの軟質カバーを取りつけてご使用ください。軟質カバーはIP54F相当で操作部を保護しますが、油などが直接かかる場所は避けて設置してください。