(単位:mm)
形H5CR-L 埋込み取りつけ/表面取りつけ
形H5CR-B 埋込み取りつけ
形H5CR-S 埋込み取りつけ
埋込み取りつけ用アダプタ
形H5CR-Lの場合(アダプタは別売です)
形H5CR-Bの場合(アダプタは本体に付属しています)
形H5CR-Sの場合(アダプタは本体に付属しています)
パネルカット
標準パネルカットは下図のとおりです。(DIN43700準拠)
注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmが適当です。
注2. アダプタの取りつけにより密着取りつけが可能です。(ただし一方向のみ)