種別 標準タイプ 定電流タイプ
形式 形G3PW-A2□□EU-□ 形G3PW-A2□□EC-□-FLK
制御方式 アナログ入力時:位相制御または最適サイクル制御
電圧ON/OFF入力時:ON/OFF制御
適用負荷 ・位相制御:直線性(抵抗)負荷、変圧器1次側制御(磁束密度1.25T以下)
・最適サイクル制御:直線性(抵抗)負荷(変圧器1次側制御は不可)
出力
モード
アナログ
入力時
位相制御 位相角比例、電圧自乗比例、
電圧比例
位相角比例、電圧自乗比例、電圧比例、
定電流制御
最適サイクル制御 最適サイクル制御
(半サイクルごとに100%または0%出力を切替え)
電圧ON/
OFF入力時
ON/OFF制御 電圧比例
相数 単相
定格電圧 AC100~240V
電圧変動範囲 -15~+10%
電源周波数 50/60Hz
電源周波数変動 ±3Hz
消費電力 5VA以下(制御電源④-⑤間)
負荷電流範囲 -A220E□ 1~20A
-A245E□ 1~45A
-A260E□ 1~60A
サージオン電流耐量 -A220E□ 220A(60Hz、1サイクル)
-A245E□ 440A(60Hz、1サイクル)
-A260E□ 440A(60Hz、1サイクル)
I2t -A220E□ 400A2s(1サイクル)
-A245E□ 1,600A2s(1サイクル)
-A260E□ 1,600A2s(1サイクル)
出力電圧調整範囲 0~98%
制御用入力信号 アナログ入力 DC4~20mA(入力インピーダンス100Ω)、またはDC1~5V(入力インピーダン
ス30.1kΩ)
電圧ON/OFF入力 DC5V(入力インピーダンス約30.1kΩ)
外部主設定 指定品:形G32X-V2K(2kΩ、2W)
外部勾配設定 指定品:形G32X-V2K(2kΩ、2W)
出力量設定範囲 主設定 0.0~100%
ベースアップ量 0.0~100%(初期値:0.0%)
上下限リミット値 出力リミット上限値:0.0~100%(初期値:100%)
出力リミット下限値:0.0~100%(初期値:0.0%)
勾配設定値 勾配設定値=内部勾配設定値×外部勾配設定値
内部勾配設定値範囲(前面キーまたは通信で設定):0~100%(初期値:100%) 
外部勾配設定値範囲(外部ボリウムで設定):0~100%(初期値:100%)
ソフトアップ/ダウン時間 0.0~99.9秒(初期値:0.5秒)
位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能。
定電流特性 ―― 電流変動±2%FS
負荷電流上限値 ―― 0.0~66.0A(初期値:0.0=OFF)
過電流検出時間:500ms以内
電流検出 電流検出器(CT) ―― 内蔵
電流検出精度 ―― 定格電流の10%FS
最小検出負荷電流 ―― 1A
ヒータ
断線
警報
検出方法 ―― ヒータ抵抗値による
(ヒータ抵抗値ティーチング、断線判定パラ
メータ設定機能あり)
注. 温度上昇により抵抗値が大きく変化する
ヒータでは、断線判定の精度が低下します。
断線検出抵抗変化率設定範囲 1~100%(初期値:100%)
断線検出精度 ―― 定格電流時に10%FS以内
(抵抗が変化する負荷には使用不可)
断線検出出力量下限 ―― 指定した出力量以上で断線検出を実施
0.0~100%(初期値:0.0%)
断線検出遅延回数 ―― 0~999回(初期値:150回)
複数ヒータ断線検出 ―― 10本中1本の断線を検出可能
(定格電流通電時)
イベント
入力
点数 2点
1.初期設定レベルのパラメータ設定により、イベントに対する機能の対応を変更
 可能。
 以下のいずれかの機能切替えに使用
 ・主設定の自動/手動の切替え
 ・位相制御/最適サイクル制御の切替え
2.アラームリセット
有接点入力条件 ON:1kΩ以下/OFF:100kΩ以上
無接点入力条件 ON:残留電圧 1.0V 以下/OFF:漏れ電流0.1mA 以下
流出電流 約1.1mA(1 点あたり)
端子間電圧 DC5V
アラーム出力 点数 2点
・ALARM1(運転停止)
・ALARM2(運転継続)
オープンコレクタ出力(独立コモン)
最大使用電圧 DC30V
最大負荷電流 50mA
最大残留電圧 1.5V
最大漏れ電流 0.4mA
シリアル通信 ―― RS-485×1ポート:CompoWay/F子局機能(注)
注.モジュール型温度調節計 EJ1基本ユニッ
   トとの接続が可能。EJ1エンドユニットに
   接続されたCX-Thermoからのパラメータ
   設定/モニタも可能。
過電流保護 ―― 定格電流×120%以上、250サイクル以内
SSR異常検出 SSR短絡/オープン故障後3秒以内
・SSR短絡故障検出可能位相角範囲:0~72%
・SSRオープン故障検出可能位相角範囲:28~100%
電源周波数異常 47Hz以下、63Hz以上
出力オン電圧降下 1.6Vrms(出力100%時)
漏れ電流 10mA以下(AC100/110V)、20mA以下(AC200/220V)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1分間(充電部と非充電部間)
振動 10~55~10Hz 100m/s2
衝撃 300m/s2
使用周囲温度 -15~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~95%RH
保管温度 -25~+65℃(ただし、氷結および結露しないこと)
質量 形G3PW-A220E□-□-□□□:1kg以下
形G3PW-A245E□-□-□□□:1.9kg以下
形G3PW-A260E□-□-□□□:1.9kg以下
適合規格 安全規格 cULus(ファイルNo.E64562)
TÜV(ファイルNo.R50140135、EN60947-4-3)
EMC規格 EMI EN60947-1
   EN60947-4-3
EMS EN60947-1
   EN60947-4-3

ヒューズ(外部接続例)

推奨品 富士電機製
スーパーラピッドヒューズ
富士電機製
ヒューズホルダ
速断ヒューズ 20A用 CR6L-20/UL CMS-4
45A用 CR6L-50/UL
60A用 CR6L-75/UL CMS-5

タイムラグヒューズ仕様

種類 仕様
タイムラグヒューズ AC250V 2A