複雑・高度化するヒータ制御の設計から保守までの、さまざまなプロセスに貢献
メンテナンス工数の削減・ヒータ断線検出機能アップ
調整工数の削減・7セグメント表示を採用
省スペース
20Aタイプで幅50mmを実現
取りつけスペースは当社従来比約19%の省スペース化を実現。
さらに密着取りつけも可能で、制御部の小型化に貢献します。
分配制御
温度調節器と1:N個の分配制御が可能
温度調節器1台に形G3PWを複数台接続できます。
負荷対応
さまざまなアプリケーションに最適なヒータ制御が可能
抵抗ヒータ・金属ヒータはもちろん、当社従来品(形G3PX)では不可のトランス一次側制御まで、幅広い負荷の制御に対応します。
CT内蔵
ヒータ断線検出用CTの選定が不要
最適制御
4つの位相制御方式の選択が可能
4つの位相制御に加え、最適サイクル制御とON/OFF制御の選択ができ、最適な制御を実現します。