形式構成
形式基準
種類
本体
| 相数 | 制御端子台 | タイプ | 出力の
適用負荷 |
ヒータ
断線検出 |
通信
機能 |
形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相 | スクリューレス
クランプ端子 |
標準タイプ | 20A | AC100
~240V |
無 | × | 形G3PW-A220EU-C |
| 45A | 形G3PW-A245EU-C | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EU-C | ||||||
| 定電流タイプ | 20A | 有 | ○ | 形G3PW-A220EC-C-FLK | |||
| 45A | 形G3PW-A245EC-C-FLK | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EC-C-FLK | ||||||
| 小型マイナス
ねじ端子 |
標準タイプ | 20A | 無 | × | 形G3PW-A220EU-S | ||
| 45A | 形G3PW-A245EU-S | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EU-S | ||||||
| 定電流タイプ | 20A | 有 | ○ | 形G3PW-A220EC-S-FLK | |||
| 45A | 形G3PW-A245EC-S-FLK | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EC-S-FLK | ||||||
オプション(別売)
| 名称 | 抵抗値 | 表示 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 外部設定ボリウム | 2kΩ | 202 | 形G32X-V2K |