認定規格

cULus(ファイルNo.E64562)、TÜV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)

定格(周囲温度25℃)

操作回路部(共通)

形式 全形式共通
定格操作電圧 DC12~24V
使用電圧範囲 DC9.6~30V
定格入力電流(インピーダンス) 10mA以下(DC24Vにて)*1
動作電圧 DC9.6V以下
復帰電圧 DC1V以上
絶縁方式 フォト・トライアック方式
動作表示 黄色LED

*1. 詳細はデータシートの特性データ「●入力電圧-入力電流特性」を参照ください。

主回路部(放熱器一体型)

形式 形G3PE
 -215B
 -3(N)
形G3PE
 -215B
 -2(N)
形G3PE
 -225B
 -3(N)
形G3PE
 -225B
 -2(N)
形G3PE
 -235B
 -3(N)
形G3PE
 -235B
 -2(N)
形G3PE
 -245B
 -3(N)
形G3PE
 -245B
 -2(N)
形G3PE
 -515B
 -3(N)
形G3PE
 -515B
 -2(N)
形G3PE
 -525B
 -3(N)
形G3PE
 -525B
 -2(N)
形G3PE
 -535B
 -3(N)
形G3PE
 -535B
 -2(N)
形G3PE
 -545B
 -3(N)
形G3PE
 -545B
 -2(N)
定格負荷電圧 AC100~240V AC200~480V
負荷電圧範囲 AC75~264V AC180~528V
定格通電電流 *1 15A(40℃にて) 25A(40℃にて) 35A(25℃にて) 45A(25℃にて) 15A(40℃にて) 25A(40℃にて) 35A(25℃にて) 45A(25℃にて)
最小負荷電流 0.2A 0.5A
サージオン電流
耐量(ピーク値)
150A 
(60Hz、1サイクル)
220A 
(60Hz、1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
220A 
(60Hz、 1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
121A2s 260A2s 1,260A2s 260A2s 1,260A2s
適用負荷 *2
(抵抗負荷AC1級)
5.1kW以下
(AC200V時)
8.6kW以下
(AC200V時)
12.1kW以下
(AC200V時)
15.5kW以下
(AC200V時)
12.5kW以下
(AC480V時)
20.7kW以下
(AC480V時)
29.0kW以下
(AC480V時)
37.4kW以下
(AC480V時)

*1. 周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 適用負荷
  適用負荷(ヒータ)の最大容量(合計)は次式で計算します。(三相平衡負荷、デルタ結線での場合)
   適用負荷最大容量=通電電流×使用電圧×√3
   例)15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
   例)15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW

主回路部(放熱器別取りつけタイプ)

形式 形G3PE
 -215B
 -3H
形G3PE
 -215B
 -2H
形G3PE
 -225B
 -3H
形G3PE
 -225B
 -2H
形G3PE
 -235B
 -3H
形G3PE
 -235B
 -2H
形G3PE
 -245B
 -3H
形G3PE
 -245B
 -2H
形G3PE
 -515B
 -3H
形G3PE
 -515B
 -2H
形G3PE
 -525B
 -3H
形G3PE
 -525B
 -2H
形G3PE
 -535B
 -3H
形G3PE
 -535B
 -2H
形G3PE
 -545B
 -3H
形G3PE
 -545B
 -2H
定格使用電圧 AC100~240V AC200~480V
使用電圧範囲 AC75~264V AC180~528V
定格通電電流 * 15A(40℃にて) 25A(40℃にて) 35A(25℃にて) 45A(25℃にて) 15A(40℃にて) 25A(40℃にて) 35A(25℃にて) 45A(25℃にて)
最小負荷電流 0.2A 0.5A
サージオン電流
耐量(ピーク値)
150A 
(60Hz、1サイクル)
220A 
(60Hz、1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
220A 
(60Hz、 1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
121A2s 260A2s 1,260A2s 260A2s 1,260A2s
適用負荷
(抵抗負荷AC1級)
データシートの「特性データ」をご参照ください。

*取りつける放熱器、放熱板により異なります。また、周囲温度により異なります。
 詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

放熱器一体型

形式 形G3PE
 -215B
 -3(N)
形G3PE
 -215B
 -2(N)
形G3PE
 -225B
 -3(N)
形G3PE
 -225B
 -2(N)
形G3PE
 -235B
 -3(N)
形G3PE
 -235B
 -2(N)
形G3PE
 -245B
 -3(N)
形G3PE
 -245B
 -2(N)
形G3PE
 -515B
 -3(N)
形G3PE
 -515B
 -2(N)
形G3PE
 -525B
 -3(N)
形G3PE
 -525B
 -2(N)
形G3PE
 -535B
 -3(N)
形G3PE
 -535B
 -2(N)
形G3PE
 -545B
 -3(N)
形G3PE
 -545B
 -2(N)
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.8V(RMS)以下
漏れ電流 * 10mA以下(AC200Vにて) 20mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1 分 間
振動 DINレール取りつけタイプ:10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)
ねじ取りつけタイプ:10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃 294m/s2(DINレール逆さ方向取り付け時 : 98m/s2)
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
保護構造 IP20
質量 約1.25kg 約1.45kg 約1.25kg 約1.65kg 約1.45kg 約2.0kg 約1.65kg 約1.25kg 約1.45kg 約1.25kg 約1.65kg 約1.45kg 約2.0kg 約1.65kg
MTTFd
(参考値)
1,000年以上

*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。

放熱器別取りつけタイプ

形式 形G3PE
 -215B
 -3H
形G3PE
 -215B
 -2H
形G3PE
 -225B
 -3H
形G3PE
 -225B
 -2H
形G3PE
 -235B
 -3H
形G3PE
 -235B
 -2H
形G3PE
 -245B
 -3H
形G3PE
 -245B
 -2H
形G3PE
 -515B
 -3H
形G3PE
 -515B
 -2H
形G3PE
 -525B
 -3H
形G3PE
 -525B
 -2H
形G3PE
 -535B
 -3H
形G3PE
 -535B
 -2H
形G3PE
 -545B
 -3H
形G3PE
 -545B
 -2H
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.8V(RMS)以下
漏れ電流 * 10mA以下(AC200Vにて) 20mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1 分 間
振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃 294m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
保護構造 IP20
質量 約300g
MTTFd
(参考値)
1,000年以上

*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。

放熱器

形式 質量
形Y92B-P50 約450g
形Y92B-P100 約450g
形Y92B-P150 約600g
形Y92B-P200 約850g
形Y92B-P250 約1,200g