本体

放熱器一体型

電源相数 絶縁方式 動作
表示灯
入力の
定格電圧
ゼロクロス
機能
タイプ 出力の適用負荷*1 素子数 形式
三相 フォト・
トライアック・
カブラ
有(黄色) DC12~24V 有 DINレール
取りつけ
タイプ
*2
15A AC100~240V 3 形G3PE-215B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-215B-2N DC12-24 *3
25A AC100~240V 3 形G3PE-225B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-225B-2N DC12-24 *3
35A AC100~240V 3 形G3PE-235B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-235B-2N DC12-24 *3
45A AC100~240V 3 形G3PE-245B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-245B-2N DC12-24 *3
15A AC200~480V 3 形G3PE-515B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-515B-2N DC12-24 *3
25A AC200~480V 3 形G3PE-525B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-525B-2N DC12-24 *3
35A AC200~480V 3 形G3PE-535B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-535B-2N DC12-24 *3
45A AC200~480V 3 形G3PE-545B-3N DC12-24 *3
2 形G3PE-545B-2N DC12-24 *3
ねじ
取りつけ
タイプ
15A AC100~240V 3 形G3PE-215B-3 DC12-24
2 形G3PE-215B-2 DC12-24 *3
25A AC100~240V 3 形G3PE-225B-3 DC12-24
2 形G3PE-225B-2 DC12-24
35A AC100~240V 3 形G3PE-235B-3 DC12-24
2 形G3PE-235B-2 DC12-24
45A AC100~240V 3 形G3PE-245B-3 DC12-24
2 形G3PE-245B-2 DC12-24
15A AC200~480V 3 形G3PE-515B-3 DC12-24
2 形G3PE-515B-2 DC12-24 *3
25A AC200~480V 3 形G3PE-525B-3 DC12-24
2 形G3PE-525B-2 DC12-24
35A AC200~480V 3 形G3PE-535B-3 DC12-24
2 形G3PE-535B-2 DC12-24
45A AC200~480V 3 形G3PE-545B-3 DC12-24
2 形G3PE-545B-2 DC12-24

*1. 周囲温度により異なります。詳細は特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 適合DINレールはTR35-15Fe(IEC60715)です。詳細はカタログの「●取りつけについて」を参照ください。
*3. DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプ

放熱器別取りつけタイプ

電源相数 絶縁方式 動作
表示灯
入力の
定格電圧
ゼロクロス
機能
タイプ 出力の適用負荷 * 素子数 形式
三相 フォト・
トライアック・
カプラ
有(黄色) DC12~24V 有 放熱器別
取りつけ
タイプ
15A AC100~240V 3 形G3PE-215B-3H DC12-24
2 形G3PE-215B-2H DC12-24
25A AC100~240V 3 形G3PE-225B-3H DC12-24
2 形G3PE-225B-2H DC12-24
35A AC100~240V 3 形G3PE-235B-3H DC12-24
2 形G3PE-235B-2H DC12-24
45A AC100~240V 3 形G3PE-245B-3H DC12-24
2 形G3PE-245B-2H DC12-24
15A AC200~480V 3 形G3PE-515B-3H DC12-24
2 形G3PE-515B-2H DC12-24
25A AC200~480V 3 形G3PE-525B-3H DC12-24
2 形G3PE-525B-2H DC12-24
35A AC200~480V 3 形G3PE-535B-3H DC12-24
2 形G3PE-535B-2H DC12-24
45A AC200~480V 3 形G3PE-545B-3H DC12-24
2 形G3PE-545B-2H DC12-24

*取りつける放熱器、放熱板により異なります。また、周囲温度により異なります。詳細は特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

オプション(別売)

放熱器

熱抵抗Rth(s-a)(℃/W) 形式
1.67 形Y92B-P50
1.01 形Y92B-P100
0.63 形Y92B-P150
0.43 形Y92B-P200
0.36 形Y92B-P250