Page top

G3PE(単相)

ヒータ用ソリッドステート・リレー

G3PE(単相)

放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3PE-215B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 15A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-215BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 15A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-225B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 25A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-225BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 25A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-515B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 15A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-515BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 15A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-525B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 25A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-525BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 25A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-235B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 35A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-235BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 35A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-245B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 45A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-245BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC100~240V 45A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-535B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 35A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-535BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 35A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D
G3PE-545B ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 45A, ゼロクロス機能あり 2D / 3D
G3PE-545BL ヒータ用ソリッドステート・リレー, 単相, 適用負荷 AC200~480V 45A, ゼロクロス機能なし 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら