本体

電源相数 絶縁方式 動作表示灯 入力の
定格電圧
ゼロクロス
機能
出力の定格負荷 * 形式
単相 フォト・
トライアック・
カプラ
有(黄色) DC12~24V 有 15A AC100~240V 形G3PE-215B DC12-24
25A AC100~240V 形G3PE-225B DC12-24
35A AC100~240V 形G3PE-235B DC12-24
45A AC100~240V 形G3PE-245B DC12-24
無 15A AC100~240V 形G3PE-215BL DC12-24
25A AC100~240V 形G3PE-225BL DC12-24
35A AC100~240V 形G3PE-235BL DC12-24
45A AC100~240V 形G3PE-245BL DC12-24
有 15A AC200~480V 形G3PE-515B DC12-24
25A AC200~480V 形G3PE-525B DC12-24
35A AC200~480V 形G3PE-535B DC12-24
45A AC200~480V 形G3PE-545B DC12-24
無 15A AC200~480V 形G3PE-515BL DC12-24
25A AC200~480V 形G3PE-525BL DC12-24
35A AC200~480V 形G3PE-535BL DC12-24
45A AC200~480V 形G3PE-545BL DC12-24

*周囲温度により異なります。詳細は、カタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。