認定規格
cULus(ファイルNo.E64562)、TÜV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
定格
入力(周囲温度25℃)
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧範囲 | 入力電流 | 電圧レベル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 復帰電圧 | ||||
| 形G3PE-□□□B | DC12~24V | DC9.6~30V | 7mA以下 | DC9.6V以下 | DC1.0V以上 |
| 形G3PE-□□□BL | 15mA以下 | ||||
出力
| 形式 | 形G3PE-215B(L) | 形G3PE-225B(L) | 形G3PE-235B(L) | 形G3PE-245B(L) | 形G3PE-515B(L) | 形G3PE-525B(L) | 形G3PE-535B(L) | 形G3PE-545B(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | AC100~240 V (50/60Hz) | AC200~480V(50/60Hz) | ||||||
| 負荷電圧範囲 | AC75~264 V (50/60Hz) | AC180~528V(50/60Hz) | ||||||
| 適用負荷電流* | 0.1~15A
(40℃にて) |
0.1~25A
(40℃にて) |
0.5~35A
(25℃にて) |
0.5~45A
(25℃にて) |
0.1~15A
(40℃にて) |
0.1~25A
(40℃にて) |
0.5~35A
(25℃にて) |
0.5~45A
(25℃にて) |
| サージオン電流耐量 | 150A
(60Hz、1サイクル) |
220A
(60Hz、1サイクル) |
440A
(60Hz、1サイクル) |
150A
(60Hz、1サイクル) |
220A
(60Hz、1サイクル) |
440A
(60Hz、1サイクル) |
||
|
電流2乗積(I2t)
(参考値) |
121A2s | 260A2s | 1,260A2s | 128A2s | 1,350A2s | 6,600A2s | ||
|
適用負荷容量
(抵抗負荷) |
3kW
(AC200Vにて ) |
5kW
(AC200Vにて ) |
7kW
(AC200Vにて ) |
9kW
(AC200Vにて ) |
6kW
(AC400Vにて ) |
10kW
(AC400Vにて ) |
14kW
(AC400Vにて ) |
18kW
(AC400Vにて ) |
*周囲温度により異なります。詳細は、データシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
性能
| 形式 |
形G3PE
-215B |
形G3PE
-225B |
形G3PE
-235B |
形G3PE
-245B |
形G3PE
-215BL |
形G3PE
-225BL |
形G3PE
-235BL |
形G3PE
-245BL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 | |||||||
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||||||
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | ||||||||
| 漏れ電流 | 10mA以下(AC200Vにて) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) | ||||||||
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | ||||||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて) | ||||||||
| 衝撃 | 294m/s2(DINレール取りつけにて) | ||||||||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||||||
| 保護構造 | IP20 | ||||||||
| 質量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g | |||||
|
SCCR
(UL508)* |
保護協調
ヒューズ |
50kA | |||||||
|
保護協調
MCCB |
10kA | ||||||||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | ||||||||
| 形式 |
形G3PE
-515B |
形G3PE
-525B |
形G3PE
-535B |
形G3PE
-545B |
形G3PE
-515BL |
形G3PE
-525BL |
形G3PE
-535BL |
形G3PE
-545BL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 | |||||||
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||||||
| 出力オン電圧降下 | 1.8V(RMS)以下 | ||||||||
| 漏れ電流 | 20mA以下(AC480Vにて) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) | ||||||||
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | ||||||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて) | ||||||||
| 衝撃 | 294m/s2(DINレール取りつけにて) | ||||||||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||||||
| 保護構造 | IP20 | ||||||||
| 質量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g | |||||
|
SCCR
(UL508)* |
保護協調
ヒューズ |
50kA | |||||||
|
保護協調
MCCB |
―― | 10kA | ―― | 10kA | |||||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | ||||||||
*本製品のSCCR値はヒューズ・MCCBとの協調で取得しております。下表の条件を確認ください。
| 適合SSR | SCCR値 | ヒューズ |
| G3PE-215B(L) | 50kA | 30A(Class CC) 600V
60A(Class J、T、CD) 600V 100A(Class T)300V |
| G3PE-225B(L) | ||
| G3PE-235B(L) | ||
| G3PE-245B(L) | ||
| G3PE-515B(L) | 30A(Class J、T、CC) 600V | |
| G3PE-525B(L) | ||
| G3PE-535B(L) | 30A(Class CC) 600V
60A(Class J、T、CD) 600V |
|
| G3PE-545B(L) |
| 適合SSR | SCCR値 | MCCB(UL認定品) |
| G3PE-215B(L) | 10kA | 60A |
| G3PE-225B(L) | ||
| G3PE-235B(L) | ||
| G3PE-245B(L) | ||
| G3PE-515B(L) | ―― | |
| G3PE-525B(L) | ||
| G3PE-535B(L) | ||
| G3PE-545B(L) | 30A |