通信ケーブル

名称 外観 仕様 形式 海外規格
フラットケーブルⅠ
(シースなし)
1999_lu_1_1 4芯フラットケーブル(UL2555)
長さ : 100m
導体径 : 0.75mm2×2本、 0.5mm2×2本
形DCA4-4F10 ――

注. 丸型ケーブルⅠ(2芯)、丸型ケーブルⅡ(4芯)も使用可能。

フラットケーブルⅠ(シースなし)使用の場合

名称 外観 用途 形式 海外規格
フラットコネクタ
ソケット
1999_lu_2_1 以下の用途で、 フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)と
セットで使用します。
・幹線または副幹線を延長するとき
・幹線または副幹線を支線にT分岐するとき
・支線を副支線にT分岐するとき
形DCN4-TR4 *1 ――
以下の用途で、 単独で使用します。
・幹線または副幹線に終端抵抗(形DCN4-TM4)を
 接続するとき
フラットコネクタ
プラグ
1999_lu_2_2 以下の用途で、 フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4)
とセットで使用します。
・幹線または副幹線を延長するとき
・幹線または副幹線を支線にT分岐するとき
・支線を副支線にT分岐するとき
形DCN4-BR4 *1
以下の用途で、 単独で使用します。
・通信ケーブルをユニットに接続するとき
・通信ケーブルをマルチ配線用コネクタ(形DCN4-MD4)
 に接続するとき(マルチドロップ接続を行う場合)
マルチ配線用
コネクタ
1999_lu_2_3 スレーブ/リピータユニットを幹線、 副幹線または支線に
マルチドロップ配線する場合に使用します。
形DCN4-MD4 *1
マルチ配線用
コネクタプラグ
1999_lu_2_4 通信ケーブルをユニットにマルチドロップ接続するとき、
単独で使用します。
ビットスレーブ小型コネクタタイプ(形CRT1B-□D□JS(-1))
接続時に使用します。
形DCN4-MR4 *2
終端抵抗 1999_lu_2_5 フラットケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用のコネクタ
型終端抵抗です。
幹線/副幹線の線端のフラットコネクタソケット
(形DCN4-TR4)に装着します。
形DCN4-TM4 *1
専用工具 1999_lu_2_6 以下コネクタの圧接用工具
・フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))
・フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)
・標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ
 (形DCN4-BR4D)
形DWT-A01

注1. マルチ配線用コネクタ形DCN4-MD4はビットスレーブ(小型コネクタタイプ)には使用できません。
   マルチ配線用コネクタプラグ形DCN4-MR4をご使用ください。
*1 10個単位で納品となります。10個単位でご注文ください。
*2. 受注終了品です。

丸型ケーブルⅠ(2芯 0.75mm2)使用の場合

名称 外観 用途 形式 海外規格
オープン型コネクタ
(ユニット接続用)
1999_lu_4_1 丸型ケーブルをスレーブ/リピータユニットに
接続する場合、 ユニットの通信用コネクタを
ねじ式端子台に変換します。
形DCN4-TB4 * ――
終端抵抗 1999_lu_4_2 丸型ケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用の端子台型終端
抵抗です。
幹線/副幹線の丸型ケーブルの線端に接続します。
形DRS1-T U

注. オープン型コネクタ形DCN4-TB4はビットスレーブ(小型コネクタタイプ)には使用できません。
  本多通信工業株式会社製 オープン型コネクタ(ユニット接続用)(HCN-TB4LMZG+)をご使用ください。
  問合せ先:TEL 06-6376-4717
* 10個単位で納品となります。10個単位でご注文ください。

丸型ケーブルⅡ(4芯 0.75mm2)使用の場合

名称 外観 用途 形式 海外規格
オープン型コネクタ
(ユニット接続用)
1999_lu_5_1 丸型ケーブルをスレーブ/リピータユニットに
接続する場合、 ユニットの通信用コネクタを
ねじ式端子台に変換します。
形DCN4-TB4 * ――
フラットコネクタ
ソケット
1999_lu_5_2 以下の用途で、 フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)と
セットで使用します。
・幹線または副幹線を延長するとき
・幹線または副幹線を支線にT分岐するとき
・支線を副支線にT分岐するとき
形DCN4-TR4 *
以下の用途で、 単独で使用します。
・幹線または副幹線に終端抵抗(形DCN4-TM4)を
 接続するとき
終端抵抗 1999_lu_5_3 フラットケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用のコネクタ
型終端抵抗です。
幹線/副幹線の線端のフラットコネクタソケット
(形DCN4-TR4)に装着します。
形DCN4-TM4 *
1999_lu_5_4 丸型ケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用の端子台型終端
抵抗です。
幹線/副幹線の丸型ケーブルの線端に接続します。
形DRS1-T
専用工具 1999_lu_5_5 以下コネクタの圧接用工具
・フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))
・フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)
・標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ
 (形DCN4-BR4D)
形DWT-A01

注. オープン型コネクタ形DCN4-TB4はビットスレーブ(小型コネクタタイプ)には使用できません。
  本多通信工業株式会社製 オープン型コネクタ(ユニット接続用)(HCN-TB4LMZG+)をご使用ください。
  問合せ先:TEL 052-242-2111
* 10個単位で納品となります。10個単位でご注文ください。

取りつけ金具

名称 外観 用途 形式 海外規格
取りつけ金具 ―― e-CONコネクタタイプ
形CRT1-V□D08S(-1)/VAD04S/VDA02S用
形CRT1-ATT02 ――
―― MILコネクタタイプ
形CRT1-V□D16ML(-1)/VAD04ML/VDA02ML用
形CRT1-ATT01
―― MILコネクタタイプ
形CRT1-V□D32ML(-1)用
形SRT2-ATT02
専用取付具 ―― ビットスレーブ小型コネクタタイプ
形CRT1B-□D□JS(-1)用
形CRT1-ATT03