CompoNet ネットワークでは、通信ケーブルやユニットにコネクタを装着することにより、ユニットへの接続やケーブルの分岐・延長が可能となります。通信ケーブルの接続方法や分岐方法はケーブルの種類や分岐形態により異なります。

CompoNetネットワークで使用できるケーブルは3種類です。

●丸型ケーブル(I 2芯 0.75mm2)市販品
●丸型ケーブルI(I 4芯 0.75mm2)市販品
●フラットケーブルI(シースなし)形DCA4-4F10

ケーブルの種類によって使用する終端抵抗、コネクタ、専用工具が異なります。