Page top

2024/03 受注終了

GRT1シリーズ

CompoNet通信ユニット/スライスI/Oユニット SmartSlice

GRT1シリーズ

CompoNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
GRT1-AD2 スライスI/Oユニット 2点アナログ入力ユニット 2D / 3D
GRT1-CRT SmartSlice CompoNet通信ユニット 2D / 3D
GRT1-CT1 スライスI/Oユニット カウンタユニット NPN対応 2D / 3D
GRT1-CT1-1 スライスI/Oユニット カウンタユニット PNP対応 2D / 3D
GRT1-DA2C スライスI/Oユニット 2点アナログ出力ユニット(電流出力) 2D / 3D
GRT1-DA2V スライスI/Oユニット 2点アナログ出力ユニット(電圧出力) 2D / 3D
GRT1-END スライスI/Oユニット エンドユニット 2D / 3D
GRT1-IA4-1 スライスI/Oユニット AC4点入力ユニット 2D / 3D
GRT1-IA4-2 スライスI/Oユニット AC4点入力ユニット 2D / 3D
GRT1-ID4 スライスI/Oユニット DC4点入力ユニット NPN対応 2D / 3D
GRT1-ID4-1 スライスI/Oユニット DC4点入力ユニット PNP対応 2D / 3D
GRT1-ID8 スライスI/Oユニット DC8点入力ユニット NPN対応 2D / 3D
GRT1-ID8-1 スライスI/Oユニット DC8点入力ユニット PNP対応 2D / 3D
GRT1-OD4 スライスI/Oユニット DC4点出力ユニット NPN対応 2D / 3D
GRT1-OD4-1 スライスI/Oユニット DC4点出力ユニット PNP対応 2D / 3D
GRT1-OD8 スライスI/Oユニット DC8点出力ユニット NPN対応 2D / 3D
GRT1-OD8-1 スライスI/Oユニット DC8点出力ユニット PNP対応 2D / 3D
GRT1-PC8 スライスI/Oユニット I/O電源給電用ユニット 2D / 3D
GRT1-PC8-1 スライスI/Oユニット I/O電源給電用ユニット 2D / 3D
GRT1-PD2 スライスI/Oユニット I/O電源給電用ユニット 2D / 3D
GRT1-PD2G スライスI/Oユニット I/O電源給電用ユニット 過電流保護機能付き 2D / 3D
GRT1-PD8 スライスI/Oユニット I/O電源給電用ユニット 2D / 3D
GRT1-PD8-1 スライスI/Oユニット I/O電源給電用ユニット 2D / 3D
GRT1-ROS2 スライスI/Oユニット 2点リレー出力ユニット 2D / 3D
GRT1-TBL スライスI/Oユニット ターンバックユニット 左側折り返し専用 2D / 3D
GRT1-TBR スライスI/Oユニット ターンバックユニット 右側折り返し専用 2D / 3D
GRT1-TS2P スライスI/Oユニット 2点アナログ入力ユニット(温度入力) 2D / 3D
GRT1-TS2PK スライスI/Oユニット 2点アナログ入力ユニット(温度入力) 2D / 3D
GRT1-TS2T スライスI/Oユニット 2点アナログ入力ユニット(温度入力) 2D / 3D
GCN2-100 スライスI/Oユニット ターンバックケーブル 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら