名称 外観 仕様 形式
CompoNet
通信ユニット
1991_lu_1_1 スライスI/Oユニット 最大64台接続可能
(I/O点数 入力 : 最大32バイト 出力 : 最大32バイト)
形GRT1-CRT
スライス
I/Oユニット
デジタルI/O
ユニット
1991_lu_1_2 DC入力 4点 NPN対応 形GRT1-ID4
DC入力 4点 PNP対応 形GRT1-ID4-1
トランジスタ出力 4点 NPN対応 形GRT1-OD4
トランジスタ出力 4点 PNP対応 形GRT1-OD4-1
DC入力 8点 NPN対応 形GRT1-ID8
DC入力 8点 PNP対応 形GRT1-ID8-1
トランジスタ出力 8点 NPN対応 形GRT1-OD8
トランジスタ出力 8点 PNP対応 形GRT1-OD8-1
リレー出力 2点 形GRT1-ROS2
AC入力 4点 形GRT1-IA4-1
形GRT1-IA4-2
アナログI/O
ユニット
1991_lu_1_3 入力(電流/電圧) 2点 形GRT1-AD2
出力(電流) 2点 形GRT1-DA2C
出力(電圧) 2点 形GRT1-DA2V
温度入力
(測温抵抗体)
1991_lu_1_4 温度入力(測温抵抗体 PT100) 2点 形GRT1-TS2P
温度入力(測温抵抗体 PT1000) 2点 形GRT1-TS2PK
熱電対入力 2点 形GRT1-TS2T
カウンタ
ユニット
1991_lu_1_5 カウンタ入力 1点 外部出力 1点 NPN対応 形GRT1-CT1
カウンタ入力 1点 外部出力 1点 PNP対応 形GRT1-CT1-1
システム
ユニット
ターンバック
ユニット
1991_lu_1_6 右側折り返し専用
(スライスI/Oターミナルのブロック分割に使用)
形GRT1-TBR
1991_lu_1_7 左側折り返し専用
(スライスI/Oターミナルのブロック分割に使用)
形GRT1-TBL
ターンバック
ケーブル *1
―― 長さ1m 形GCN2-100
I/O電源供給
ユニット
1991_lu_1_8 I/O電源の総消費量電流が4Aを超える場合、
またはI/O電源を別系統にしたい場合に使用
形GRT1-PD2
形GRT1-PD2G
形GRT1-PD8
形GRT1-PD8-1
I/O電源のV/G端子を増設する場合に使用 形GRT1-PC8
形GRT1-PC8-1
エンド
ユニット *2
1991_lu_1_9 スライスI/Oターミナルの終端に必要 形GRT1-END
オプション 端子台ブロック ―― 端子台ブロック(5個) 形GRT1-BT1-5

*1. ターンバックケーブルは、ターンバックユニットとセットでお使いください。
*2. エンドユニットは別売です。(通信ユニットに付属していません)

海外規格について

・海外規格は2008年9月末日現在のUL、CSA、CULUS、CUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:UL(ClassⅠDiv 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:CULUS、UC1:CULUS(ClassⅠDiv 2 危険場所認定取得品)、CU:CUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。