マーク検出・ステンレスケース アンプ内蔵光電センサ(小型・ティーチングタイプ)
検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3ZM-V61 | カラーマークセンサ(拡散反射), コード引き出しタイプ2m, 検出距離12±2mm, NPN出力 |
|
| E3ZM-V66 | カラーマークセンサ(拡散反射), M8・4極コネクタタイプ, 検出距離12±2mm, NPN出力 |
|
| E3ZM-V81 | カラーマークセンサ(拡散反射), コード引き出しタイプ2m, 検出距離12±2mm, PNP出力 |
|
| E3ZM-V86 | カラーマークセンサ(拡散反射), M8・4極コネクタタイプ, 検出距離12±2mm, PNP出力 |
|
| E39-L43 | ヨコ形取りつけ金具 |
|
| E39-L44 | 背面取りつけ用金具 |
|
| E39-L98 | 保護カバー金具 |
|
| E39-L104 | センサ取りつけ金具 |
|
| E39-L142 | ヨコ形保護カバー金具 |
|
| E39-L144 | 小形保護カバー金具 |
|
| E39-L150 | センサアジャスタ |
|
| E39-L151 | センサアジャスタ |
|
| E39-L153 | センサ取りつけ金具 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。