形式 検出方式 拡散反射形(マーク検出)
NPN出力 形E3ZM-V61/-V66
PNP出力 形E3ZM-V81/-V86
検出距離 12±2mm *1
検出可能範囲 色の組み合わせにより異なります。カタログの「特性データ」参照
投光スポット径 φ2mm以下
光源(発光波長) 白色LED(450~700nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力 750mW以下(電源電圧30V時 消費電流25mA以下)
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)
オープンコレクタ出力(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
リモートコントロール
入力
NPN出力 ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)
     OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
PNP出力 ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸入電流1mA以下)
     OFF時:OPENまたは1.5V以下(漏れ電流0.1mA以下)
動作モード ティーチング順序で設定 *2
保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各50μs以下
感度調整 ティーチング方式
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-40~+60℃(*3)、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 *4 IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8-4極コネクタタイプ
表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング表示灯(赤色)
質量(梱包状態) コード引き出しタイプ:約85g コネクタタイプ:約35g
材質 ケース SUS316L
レンズ部 メタクリル樹脂
表示部 ポリエーテルサルフォン
ボタン部 フッ素ゴム
ケーブル 塩化ビニル
付属品 取扱説明書 注. 取りつけ金具は別売

*1. 白、黄、黒の色組み合わせでは、バタツキは±2mm(代表値)で対応できます。
  その他の色検出能力はカタログを参照してください。
*2. マークセンサの出力動作切り替え:
  ティーチング時に、1回目にONさせたい色を、2回目にOFFさせたい色を指定。
*3. -25℃以下では、コードを屈曲させないでください。
*4. 保護構造仕様 IP69Kについて
  IP69Kは、ドイツ規格DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
  80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
  供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。

マークセンサの標準検出物体

色名 マンセル記号
白 N9.5
赤 4R 4.5/12.0
黄赤 4YR 6.0/11.5
黄 5Y 8.5/11.0
黄緑 3GY 6.5/10.0
緑 3G 6.5/9.0
青緑 5BG 4.5/10.0
青 3PB 5.0/10.0
(黒) (N2.0)