本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| マークセンサ
(拡散反射) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
12±2mm
* (白色光) |
形E3ZM-V61 2M | 形E3ZM-V81 2M |
| コネクタタイプ
(M8・4極) |
形E3ZM-V66 | 形E3ZM-V86 | |||
*白、黄、黒の色組み合わせでは、バタツキは±2mm(代表値)で対応できます。その他の色検出能力はデータシートを参照してください。
アクセサリ
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)
(コネクタタイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| サイズ | コードの仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8
(4極) |
標準コード | ストレート形
*1 |
![]() |
2m | 4線式 | 形XS3F-E421-402-A |
| 5m | 形XS3F-E421-405-A | |||||
| L形 *1*2 | ![]() |
2m | 形XS3F-E422-402-A | |||
| 5m | 形XS3F-E422-405-A | |||||
注. ケーブル仕様:外被材質 PVC、ナット材質 ステンレス(SUS316L)、保護構造 IP67
高圧水洗浄をされる場合は、IP69Kに対応したI/Oコネクタをご使用ください。
*1. コネクタは、かん合した後、回転しません。
*2. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式
(材質) |
数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L153
(SUS304) *1 |
1個 | 取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L104
(SUS304) *1 |
1個 | |
![]() |
形E39-L43
(SUS304)*2 |
1個 | ヨコ形取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L142
(SUS304)*2 |
1個 | ヨコ形保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L44
(SUS304) |
1個 | 背面取りつけ用金具 |
![]() |
形E39-L98
(SUS304)*2 |
1個 | 保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L150
(SUS304) |
1個 | 〈センサアジャスタ〉
コンベアなどのアルミフレーム・レールに簡単 取りつけ・簡単調整。 左・右の調整時 |
![]() |
形E39-L151
(SUS304) |
1個 | |
![]() |
形E39-L144
(SUS304)*2 |
1個 | 小形保護カバー金具 |
注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。
*1. コネクタタイプはセンサ真下に取りつけ面があると使用できません。その場合はコネクタ中継タイプを使用してください。
*2. コネクタタイプは使用できません。