形式 形MX-V1000(標準タイプ) 形MX-V1050(ワイドエリアタイプ)
レーザ 種類 LD励起YVO4レーザ
クラス4(JIS C6802)
波長:1064nm
平均出力 10W(CW)
Q-SW周波数 CW、1~200kHz
ガイド
レーザ
種類 半導体レーザ クラス2(JIS C6802)
波長:658nm
出力 1mW
マーキングエリア □90mm □160mm
ワークディスタンス 140mm *1 300mm *1
スキャンスピード 12,000mm/s
位置決め分解能 2μm 4μm
印字字体 オリジナル 英大・小文字、数字、記号
オリジナル太線文字 英大・小文字、数字、記号
OCR-A 英大文字、数字
OCR-B 英大・小文字、数字、記号
ヘルベチカ 英大文字、数字
SEMI 英大文字、数字
ユーザ定義 オプション *2
印字配置 直線/傾斜/円弧
文字サイズ 0.2~60.0mm(0.001mm単位) 0.3~60.0mm(0.001mm単位)
バーコード CODE39/NW-7/ITF
2次元コード QRコード/Data Matrix
連番印字 直線印字/円弧印字/バーコード/2次元コード
日付印字 直線印字/円弧印字/2次元コード
可変印字 直線印字/円弧印字/バーコード/2次元コード
イメージ
データ変換
画像データ BMP *3
CADデータ DXF *3
印字配置 設定ブロック数 256ブロック
ブロック文字数 50文字×5行
行列印字 max. 256
機能 印字内容 ブロック印字、行列印字、線幅補正、文字間隔指定、書始補正、書終補正、
印字シミュレーション表示、2次元コード印字方法選択(LINE/DOT)、図形データ印字、
多段打ち(DOT式の2次元コード)、マスク設定(QRコードの白黒配置)
加工動作 Gコードによる任意位置加工動作
制御 外部機器との連動マーキング(WAIT、OUTモード)
ユーティリティ テストマーキング、入力テスト、出力テスト、リスト式入力、パワーセーブ機能、
マーキング予測時間表示、LD出力モニタリング
端子台
入出力
入力 マーキングスタート、マーキングストップ、シャッタインタロック、
ファイル切替、パワーセーブ、ロットエンド
出力 マーカレディ、マーキング完了、レーザアラーム、レーザ電源
タイミング制御 WAIT/OUT機能
RS-232C ファイルのロード、マーキングパラメータの変換、マーキングデータの作成、
マーキング開始信号、マーキング終了信号、ロットエンド端数処理
電源電圧 AC100V±10V、50/60Hz
消費電流 10A
非常停止スイッチ コントローラに装備
ケーブル長さ 5m
使用環境 使用周囲温度 0~40℃
使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと)
保管環境 保管温度 −10~+60℃(凍結のないこと)
保管湿度 0~85%RH(結露なきこと)
冷却方式 完全空冷
質量 マーカヘッド 約18kg
コントローラ 約55kg
外形寸法 マーカヘッド W154×H211×D516mm(突起物含まず)
コントローラ W300×H555×D650mm(突起物含まず)
外部記憶媒体 USBメモリ

*1. ワークディスタンスには約±1mm程度の個体差があります。
*2. フォント作成ソフトウェア(オプション)が必要です。
*3. 画像・CADデータ作成ソフトウェア(オプション)が必要です。