新開発YVO4レーザ発振器が出力するシングルモードレーザビームにより、0.2mm文字高さの超極小文字の印字を実現。一点にパワーを集中できるので、綺麗な印字が可能になりました。
ますます微細化が進む電子部品や各種金属製部品、樹脂製の部品へ高品質に印字できます。
より鮮明で均一な微細印字を実現
MX-V1000に搭載のYVO4レーザ発振器は、高繰り返し周波数のレーザを出力。高速ガルバノメータとの組み合わせで従来機種に比べて2倍以上の最大500文字/秒の高速印字を実現。印字時間を大幅に短縮し、印字生産性を向上しました。
毎秒500文字の高速印字を実現
多数のワークを一括印字
同じ印字内容を一括で印字できる行列印字機能を搭載。トレイに並べた電子部品など、多数のワークにロットNo.や型式などを一括で印字できます。
画像、文字、2次元コードを一括印字
画像データ、文字データ、2次元コードなどをブロックに分けて、印字内容や印字条件を個別に設定できます。ロゴや図形などの画像データと、型式やシリアルNo.などの文字データ、2次元コード(QRコード、データマトリクス)を同時に印字できます。
印字パラメータを表形式で簡単設定
印字のブロック数が多いときは、表形式の設定画面を使用すると、多数のパラメータの追加、修正も簡単にできます。
小型マーカヘッド
小型発振器・光学系の採用により、マーカヘッドの小型化を実現。装置、設備の省スペース化に貢献します。
パワーセーブ機能
一定時間、印字を行わないときは待機状態にすることができます。待機状態になるとレーザダイオードの電流は低下しますので、レーザダイオードの寿命を延ばすことができます。
パワーモニタ機能
レーザ出力パワーのモニタ機能を内蔵。難しかったレーザ出力管理をパワーメータなしで実現できます。また、パワー低下時に校正機能を使うことで長期間、安定したパワーで使っていただけます。