一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧*1 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | −25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク *2 | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる) |
*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ
入力部仕様
| 形式 | 形CRT1-VID16ML | 形CRT1-VID16ML-1 |
|---|---|---|
| 入出力点数 | 入力16点 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC17V以上(各入力端子とV間) | DC17V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
| 最大同時入力点数 | 16点 | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 入力表示 | LED表示(黄) | |
| 取りつけ方式 | DINレール取りつけまたは、 取りつけ金具による取りつけ | |
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | |
| 通信電源消費電流 | 40mA以下(電源電圧 DC24V時) 60mA以下(電源電圧 DC14V時) | |
| I/O電源消費電流 | 5mA以下(電源電圧 DC24V時) | |
| 質量 | 80g以下 | |
出力部仕様
| 形式 | 形CRT1-VOD16ML | 形CRT1-VOD16ML-1 |
|---|---|---|
| 入出力点数 | 出力16点 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 定格出力電流 | 0.3A/点、 2A/コモン * | |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.3A、 各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.3A、 各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 出力表示 | LED表示(黄) | |
| 取りつけ方式 | DINレール取りつけまたは、 取りつけ金具による取りつけ | |
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | |
| 通信電源消費電流 | 45mA以下(電源電圧 DC24V時) 65mA以下(電源電圧 DC14V時) | |
| I/O電源消費電流 | 15mA以下(電源電圧 DC24V時) | |
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) | |
| 質量 | 70g以下 | |
* 総外部負荷電流は、2Aを超えないようにご使用ください。
V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。