本体

セーフティライトカーテン形MS/MSF4800シリーズ

分類 アドバンスドシリーズ ベーシックシリーズ
形式 単独使用 形MS4800A-30-□ 形MS4800A-40-□ 形MS4800B-30-□ 形MS4800B-40-□
直列連結用 形MSF4800A-30-□ 形MSF4800A-40-□ 形MSF4800B-30-□ 形MSF4800B-40-□
センサの種類 Type4 セーフティライトカーテン
設定ツールの接続 可能
安全カテゴリ カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
最小検出物体 不透明体 直径30mm 不透明体 直径40mm 不透明体 直径30mm 不透明体 直径40mm
光軸ピッチ(P) 20mm 30mm 20mm 30mm
光軸数(n) 14~106 12~68 14~106 12~68
検出幅(PH) 280~2120mm 360~2040mm 280~2120mm 360~2040mm
レンズ径 Φ 7mm
検出距離 *1 0.3~20m(プログラミング診断モジュール(PDM)で0.3~8mに選択可能)
応答時間
(安定入光時)
(詳細は、下
表の応答時
間を参照)
ON→ OFF 単体 14~32ms 単体 14~23ms 単体 14~32ms 単体 14~23ms
OFF→ ON 320ms MAX.
電源投入後立上がり時間 3.5s以下(単独使用時)、4.5s以下(直列連結時)
電源電圧(Vs) DC24V±20%(リップルp-p5%以下)
消費電流 *2
(無負荷時)
投光器 285mA MAX.
受光器 450mA MAX.
光源(発光波長) 赤外LED(波長880nm)
有効開口角(EAA) IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5 ° 以内
制御出力(OSSD)*3 出力トランジスタ:PNP×2個、負荷電流625mA以下(DC24V時)、短絡保護
補助出力 *3
(ノンセーフティ出力)
出力トランジスタ:
 PNP×1個またはNPN×1個を
 プログラミング診断モジュール(PDM)で選択可、
 負荷電流100mA以下(DC24V時)
出力モード:
 制御出力同期またはアラームを
 プログラミング診断モジュール(PDM)で選択可
出力トランジスタ:
 PNP×1個、負荷電流100mA以下(DC24V時)
出力モード:制御出力同期
出力動作モード 制御出力1、2:入光時ON
補助出力:制御出力同期モード:制御出力がONの時、補助出力がON
アラームモード:形MS4800がアラーム(ロックアウト)状態の時、補助出力がON
入力電圧 外部リレーモニタ入力 ON電圧:11~28.8V、OFF電圧:0~2.6V
スタート入力 ON電圧:11~28.8V、OFF電圧:0~1.2V
形MS4800Bの場合、スタート入力スイッチにN.C.接点を使用してください。
形MS4800Aの場合は、
カタログの「スタート入力方法(形MS/MSF4800Aシリーズのみ)」をご覧ください。
表示灯 投光器 投光表示灯(黄):投光時点灯
受光器 ブランキング表示灯(橙):ブランキング設定時点灯
インターロックまたはアラーム(ロックアウト)表示灯:インターロック時点灯、
アラーム(ロックアウト)時点滅
機械稼動/停止表示灯(緑/赤):制御出力ON時に緑点灯、制御出力OFF時に赤点灯
相互干渉防止機能 プログラム診断モジュール(PDM)により、スキャン(走査)コード(A/B)切替
直列連結 形MSF4800のみ
連結数:4セットまで
総光軸数:256光軸まで
セグメント間の最大コード長さ:10m
連結時応答時間: 下表の応答時間 参照
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 オートスタートモード、インターロックモード切替
外部リレーモニタ
ミューティング(形MSF4800Aのみ)
(別売アクセサリ形MS4800-RM6が必要)
フィックスブランキング
フローティングブランキング
モニタードブランキング
分解能低減ブランキング
オートスタートモード、
インターロックモード切替
外部リレーモニタ
接続方式 電源コネクタ(M12、投光器:5ピン、受光器:8ピン)
直列連結コネクタ(M12、投光器:4ピン、受光器:4ピン)
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
周囲温度 動作時:−10~+55 ℃ (ただし氷結しないこと)、保存時:−25~+70℃
周囲湿度 最大95%RH(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 投光器:AC350V 60Hz 1min
受光器:DC500V 1min
保護構造 IP65(IEC60529)
耐振動 誤動作:10~55Hz、複振幅0.35mm、X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃 誤動作:10G、X、Y、Z各方向 1,000回
材質 ケース:ポリウレタンパウダー塗装アルミニウム
キャップ:ポリカーボネート
質量(梱包状態) ・形MS4800□-30-□□□□ 質量(g)=α×検出幅+349
・形MSF4800□-30-□□□□ 質量(g)=α×検出幅+361
・形MSF4800□-30-□□□□-XR2 質量(g)=α×検出幅
・形MS4800□-40-□□□□ 質量(g)=α×検出幅+370
・形MSF4800□-40-□□□□ 質量(g)=α×検出幅+382
・形MSF4800□-40-□□□□-XR2 質量(g)=α×検出幅
αは以下の値となります。
検出幅 240~280のとき 10
検出幅 320~360のとき 9
検出幅 400~1,080のとき 8
検出幅 1,120~1,840のとき 7
検出幅 1,880~2,120のとき 6
付属品 テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具セッ ト (上部2個、下部2個)、サージアブソーバ
適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、
UL61496-1 タイプ4 ESPE(Electro-Sensitive Protective Equipment)  
IEC61496-2、CLC/TS61496-2、
UL61496-2 タイプ4 AOPD(Active Opto-electronic Protective Devices)
IEC61508 SIL3

*1. スパッタ保護カバー使用時、検出距離減衰率は10%以下となります。
*2. 消費電流は2つの制御出力、補助出力が1.35Aを超えてはなりません。定格電流は、投光器(285mA)、受光器(450mA)、制御出力1(625mA)、制御出力2(625mA)および補助出力(100mA)の合計です。
*3. DC24Vは公称値です。実電圧は供給電源に依存します。実電圧=供給電圧-1V

 

応答時間

単独使用時(1セグメントシステム)

最小光軸数 最大光軸数 応答時間(ms)
通常 遅 *
0 16 14 23
17 71 23 38
72 126 32 53
127 180 41 68
181 235 50 83
236 256 59 99

直列連結時(3セグメントシステム)

最小光軸数 最大光軸数 応答時間(ms)
通常 遅 *
0 59 23 38
60 114 32 53
115 168 41 68
169 223 50 83
224 256 59 99

 

直列連結時(2セグメントシステム)

最小光軸数 最大光軸数 応答時間(ms)
通常 遅 *
0 65 23 38
66 120 32 53
121 174 41 68
175 229 50 83
230 256 59 99

直列連結時(4セグメントシステム)

最小光軸数 最大光軸数 応答時間(ms)
通常 遅 *
0 53 23 38
54 108 32 53
109 162 41 68
163 217 50 83
218 256 59 99

*詳細については、カタログの「応答時間調節(形MS/MSF4800Aのみ)」をご覧ください。

最大コード長さ

入力および出力信号の最大の長さおよび線番を下記に示します。

種類 信号名 線番 指定最大長
受光器 制御出力1、2 22AWG(0.32mm) 300mA負荷:45m 625mA負荷:22m
補助出力 22AWG(0.32mm) 50m
スタート入力 24AWG(0.20mm) 50m
外部リレーモニタ(EDM)入力 24AWG(0.20mm) 50m
+24V、0V 20AWG(0.52mm) 1.8A負荷:12.5m1A負荷:22m
投光器 +24V、0V 22AWG(0.32mm) 0.3A負荷:47m
テスト入力(MTS) 22AWG(0.32mm) 50m

注. コード延長は規定以内の長さとしてください。安全機能が正常に働かない可能性があり危険です。

アクセサリ

ミューティングモジュール

形式 形MS4800-RM6
入力電源 DC24V±20%、30mA以下
周囲温度 0~55℃
周囲湿度 最大95%RH(ただし結露しないこと)
保管温度 −25~+75℃
耐振動 誤動作:10~55Hz、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃 誤動作:10G、X、Y、Z各方向 1,000回
保護構造 IP20(IEC60529)
ミューティングセンサ*1 PNPDC24V(消費電力20mA) ダークオン/ライトオンまたは NO/NCの組み合わせ
ミューティング表示灯出力*2 10~100mA(NPN)、DC30V以下
安全カテゴリ IEC61496-1タイプ4

*1. 詳細は、「形MS4800シリーズセーフティライトカーテンユーザーズマニュアル(カタログ番号:SCHG-724)」をご覧ください。
*2. ミューティング表示灯出力には、正常動作確認のための電流監視回路が内蔵されています。
   外部表示灯には、10~100mAの電流を供給するための負荷を接続してください。

プログラミング診断モジュール(PDM)

形式 形MS4800-PDM
表示 液晶マルチラインディスプレイ
対応言語 英語、日本語
保護構造 IP65準拠