本体

セーフティライトカーテン形MS/MSF4800シリーズ

分類 最小
検出物体
光軸ピッチ 検出距離 光軸数 検出幅
(mm)
形式
単独使用 直列連結用(ミューティング用*1)
アドバンスド
シリーズ
φ30mm 20mm 0.3~20m
赤外光
14~106 280~2120 形MS4800A-30-□ マスタ 形MSF4800A-30-□
スレーブ *2 形MSF4800-30-□-XR2
φ40mm 30mm 12~68 360~2040 形MS4800A-40-□ マスタ 形MSF4800A-40-□
スレーブ *2 形MSF4800-40-□-XR2
ベーシック
シリーズ
φ30mm 20mm 14~106 280~2120 形MS4800B-30-□ マスタ 形MSF4800B-30-□
スレーブ *2 形MSF4800-30-□-XR2
φ40mm 30mm 12~68 360~2040 形MS4800B-40-□ マスタ 形MSF4800B-40-□
スレーブ *2 形MSF4800-40-□-XR2

注. 形式中の□には、センサの検出幅を示す4桁の数字が入ります。
*1. ベーシックシリーズにミューティング機能はありません。
*2. 直列連結用スレーブの形式は、アドバンスドシリーズ/ベーシックシリーズの機能による違いはありません。また、スレーブだけの単独使用はできません。

アドバンスドシリーズとベーシックシリーズの機能比較

シリーズ アドバンスドシリーズ ベーシックシリーズ
形式 形MS/MSF4800A 形MS/MSF4800B
相互干渉低減用スキャンコード ○ *1 ○ *1
外部リレーモニタ(EDM) ○ *2 ○ *2
動作モード ○ *1 ○ *1
テスト入力(MTS) ○ *1 ○ *1
補助出力
(PNPトランジスタ×1またはNPNトランジスタ×1)
○ *1
(PNP/制御出力同期のみ)
形MS4800-RM6ミューティングモジュールを介した
ミューティング
○ *1
(形MSF4800Aのみ)
フローティングブランキング ○ *1
フィックスブランキング ○ *1
モニタードブランキング ○ *1
分解能低減ブランキング ○ *1
検出距離設定 ○ *1 ○ *1
スタート入力方法 ○ *1
応答時間調節 ○ *1

*1. プログラミング診断モジュール(PDM)の使用により設定可能。
*2. プログラミング診断モジュール(PDM)または配線接続により設定可能。

セーフティライトカーテン形式一覧

アドバンスドシリーズ単独使用(最小検出物体φ30mm:光軸ピッチ20mm)

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MS4800A-30-0280 14 280
形MS4800A-30-0320 16 320
形MS4800A-30-0360 18 360
形MS4800A-30-0400 20 400
形MS4800A-30-0440 22 440
形MS4800A-30-0480 24 480
形MS4800A-30-0520 26 520
形MS4800A-30-0560 28 560
形MS4800A-30-0600 30 600
形MS4800A-30-0640 32 640
形MS4800A-30-0680 34 680
形MS4800A-30-0720 36 720
形MS4800A-30-0760 38 760
形MS4800A-30-0800 40 800
形MS4800A-30-0840 42 840
形MS4800A-30-0880 44 880
形MS4800A-30-0920 46 920
形MS4800A-30-0960 48 960
形MS4800A-30-1000 50 1000
形MS4800A-30-1040 52 1040
形MS4800A-30-1080 54 1080
形MS4800A-30-1120 56 1120
形MS4800A-30-1160 58 1160
形MS4800A-30-1200 60 1200
形MS4800A-30-1240 62 1240
形MS4800A-30-1280 64 1280
形MS4800A-30-1320 66 1320
形MS4800A-30-1360 68 1360
形MS4800A-30-1400 70 1400
形MS4800A-30-1440 72 1440
形MS4800A-30-1480 74 1480
形MS4800A-30-1520 76 1520
形MS4800A-30-1560 78 1560
形MS4800A-30-1600 80 1600
形MS4800A-30-1640 82 1640
形MS4800A-30-1680 84 1680
形MS4800A-30-1720 86 1720
形MS4800A-30-1760 88 1760
形MS4800A-30-1800 90 1800
形MS4800A-30-1840 92 1840
形MS4800A-30-1880 94 1880
形MS4800A-30-1920 96 1920
形MS4800A-30-1960 98 1960
形MS4800A-30-2000 100 2000
形MS4800A-30-2040 102 2040
形MS4800A-30-2080 104 2080
形MS4800A-30-2120 106 2120

ベーシックシリーズ単独使用(最小検出物体φ30mm:光軸ピッチ20mm)

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MS4800B-30-0280 14 280
形MS4800B-30-0320 16 320
形MS4800B-30-0360 18 360
形MS4800B-30-0400 20 400
形MS4800B-30-0440 22 440
形MS4800B-30-0480 24 480
形MS4800B-30-0520 26 520
形MS4800B-30-0560 28 560
形MS4800B-30-0600 30 600
形MS4800B-30-0640 32 640
形MS4800B-30-0680 34 680
形MS4800B-30-0720 36 720
形MS4800B-30-0760 38 760
形MS4800B-30-0800 40 800
形MS4800B-30-0840 42 840
形MS4800B-30-0880 44 880
形MS4800B-30-0920 46 920
形MS4800B-30-0960 48 960
形MS4800B-30-1000 50 1000
形MS4800B-30-1040 52 1040
形MS4800B-30-1080 54 1080
形MS4800B-30-1120 56 1120
形MS4800B-30-1160 58 1160
形MS4800B-30-1200 60 1200
形MS4800B-30-1240 62 1240
形MS4800B-30-1280 64 1280
形MS4800B-30-1320 66 1320
形MS4800B-30-1360 68 1360
形MS4800B-30-1400 70 1400
形MS4800B-30-1440 72 1440
形MS4800B-30-1480 74 1480
形MS4800B-30-1520 76 1520
形MS4800B-30-1560 78 1560
形MS4800B-30-1600 80 1600
形MS4800B-30-1640 82 1640
形MS4800B-30-1680 84 1680
形MS4800B-30-1720 86 1720
形MS4800B-30-1760 88 1760
形MS4800B-30-1800 90 1800
形MS4800B-30-1840 92 1840
形MS4800B-30-1880 94 1880
形MS4800B-30-1920 96 1920
形MS4800B-30-1960 98 1960
形MS4800B-30-2000 100 2000
形MS4800B-30-2040 102 2040
形MS4800B-30-2080 104 2080
形MS4800B-30-2120 106 2120

アドバンスドシリーズ単独使用(最小検出物体φ40mm:光軸ピッチ30mm)

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MS4800A-40-0360 12 360
形MS4800A-40-0480 16 480
形MS4800A-40-0600 20 600
形MS4800A-40-0720 24 720
形MS4800A-40-0840 28 840
形MS4800A-40-0960 32 960
形MS4800A-40-1080 36 1080
形MS4800A-40-1200 40 1200
形MS4800A-40-1320 44 1320
形MS4800A-40-1440 48 1440
形MS4800A-40-1560 52 1560
形MS4800A-40-1680 56 1680
形MS4800A-40-1800 60 1800
形MS4800A-40-1920 64 1920
形MS4800A-40-2040 68 2040

ベーシックシリーズ単独使用(最小検出物体φ40mm:光軸ピッチ30mm)

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MS4800B-40-0360 12 360
形MS4800B-40-0480 16 480
形MS4800B-40-0600 20 600
形MS4800B-40-0720 24 720
形MS4800B-40-0840 28 840
形MS4800B-40-0960 32 960
形MS4800B-40-1080 36 1080
形MS4800B-40-1200 40 1200
形MS4800B-40-1320 44 1320
形MS4800B-40-1440 48 1440
形MS4800B-40-1560 52 1560
形MS4800B-40-1680 56 1680
形MS4800B-40-1800 60 1800
形MS4800B-40-1920 64 1920
形MS4800B-40-2040 68 2040

アドバンスドシリーズ直列連結用(最小検出物体φ30mm:光軸ピッチ20mm)
マスタ

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MSF4800A-30-0280 14 280
形MSF4800A-30-0320 16 320
形MSF4800A-30-0360 18 360
形MSF4800A-30-0400 20 400
形MSF4800A-30-0440 22 440
形MSF4800A-30-0480 24 480
形MSF4800A-30-0520 26 520
形MSF4800A-30-0560 28 560
形MSF4800A-30-0600 30 600
形MSF4800A-30-0640 32 640
形MSF4800A-30-0680 34 680
形MSF4800A-30-0720 36 720
形MSF4800A-30-0760 38 760
形MSF4800A-30-0800 40 800
形MSF4800A-30-0840 42 840
形MSF4800A-30-0880 44 880
形MSF4800A-30-0920 46 920
形MSF4800A-30-0960 48 960
形MSF4800A-30-1000 50 1000
形MSF4800A-30-1040 52 1040
形MSF4800A-30-1080 54 1080
形MSF4800A-30-1120 56 1120
形MSF4800A-30-1160 58 1160
形MSF4800A-30-1200 60 1200
形MSF4800A-30-1240 62 1240
形MSF4800A-30-1280 64 1280
形MSF4800A-30-1320 66 1320
形MSF4800A-30-1360 68 1360
形MSF4800A-30-1400 70 1400
形MSF4800A-30-1440 72 1440
形MSF4800A-30-1480 74 1480
形MSF4800A-30-1520 76 1520
形MSF4800A-30-1560 78 1560
形MSF4800A-30-1600 80 1600
形MSF4800A-30-1640 82 1640
形MSF4800A-30-1680 84 1680
形MSF4800A-30-1720 86 1720
形MSF4800A-30-1760 88 1760
形MSF4800A-30-1800 90 1800
形MSF4800A-30-1840 92 1840
形MSF4800A-30-1880 94 1880
形MSF4800A-30-1920 96 1920
形MSF4800A-30-1960 98 1960
形MSF4800A-30-2000 100 2000
形MSF4800A-30-2040 102 2040
形MSF4800A-30-2080 104 2080
形MSF4800A-30-2120 106 2120

ベーシックシリーズ直列連結用(最小検出物体φ30mm:光軸ピッチ20mm)
マスタ

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MSF4800B-30-0280 14 280
形MSF4800B-30-0320 16 320
形MSF4800B-30-0360 18 360
形MSF4800B-30-0400 20 400
形MSF4800B-30-0440 22 440
形MSF4800B-30-0480 24 480
形MSF4800B-30-0520 26 520
形MSF4800B-30-0560 28 560
形MSF4800B-30-0600 30 600
形MSF4800B-30-0640 32 640
形MSF4800B-30-0680 34 680
形MSF4800B-30-0720 36 720
形MSF4800B-30-0760 38 760
形MSF4800B-30-0800 40 800
形MSF4800B-30-0840 42 840
形MSF4800B-30-0880 44 880
形MSF4800B-30-0920 46 920
形MSF4800B-30-0960 48 960
形MSF4800B-30-1000 50 1000
形MSF4800B-30-1040 52 1040
形MSF4800B-30-1080 54 1080
形MSF4800B-30-1120 56 1120
形MSF4800B-30-1160 58 1160
形MSF4800B-30-1200 60 1200
形MSF4800B-30-1240 62 1240
形MSF4800B-30-1280 64 1280
形MSF4800B-30-1320 66 1320
形MSF4800B-30-1360 68 1360
形MSF4800B-30-1400 70 1400
形MSF4800B-30-1440 72 1440
形MSF4800B-30-1480 74 1480
形MSF4800B-30-1520 76 1520
形MSF4800B-30-1560 78 1560
形MSF4800B-30-1600 80 1600
形MSF4800B-30-1640 82 1640
形MSF4800B-30-1680 84 1680
形MSF4800B-30-1720 86 1720
形MSF4800B-30-1760 88 1760
形MSF4800B-30-1800 90 1800
形MSF4800B-30-1840 92 1840
形MSF4800B-30-1880 94 1880
形MSF4800B-30-1920 96 1920
形MSF4800B-30-1960 98 1960
形MSF4800B-30-2000 100 2000
形MSF4800B-30-2040 102 2040
形MSF4800B-30-2080 104 2080
形MSF4800B-30-2120 106 2120

アドバンスドシリーズ直列連結用(最小検出物体φ40mm:光軸ピッチ30mm)
マスタ

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MSF4800A-40-0360 12 360
形MSF4800A-40-0480 16 480
形MSF4800A-40-0600 20 600
形MSF4800A-40-0720 24 720
形MSF4800A-40-0840 28 840
形MSF4800A-40-0960 32 960
形MSF4800A-40-1080 36 1080
形MSF4800A-40-1200 40 1200
形MSF4800A-40-1320 44 1320
形MSF4800A-40-1440 48 1440
形MSF4800A-40-1560 52 1560
形MSF4800A-40-1680 56 1680
形MSF4800A-40-1800 60 1800
形MSF4800A-40-1920 64 1920
形MSF4800A-40-2040 68 2040

ベーシックシリーズ直列連結用(最小検出物体φ40mm:光軸ピッチ30mm)
マスタ

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MSF4800B-40-0360 12 360
形MSF4800B-40-0480 16 480
形MSF4800B-40-0600 20 600
形MSF4800B-40-0720 24 720
形MSF4800B-40-0840 28 840
形MSF4800B-40-0960 32 960
形MSF4800B-40-1080 36 1080
形MSF4800B-40-1200 40 1200
形MSF4800B-40-1320 44 1320
形MSF4800B-40-1440 48 1440
形MSF4800B-40-1560 52 1560
形MSF4800B-40-1680 56 1680
形MSF4800B-40-1800 60 1800
形MSF4800B-40-1920 64 1920
形MSF4800B-40-2040 68 2040

アドバンスドシリーズ/ベーシックシリーズ直列連結用(最小検出物体φ30mm:光軸ピッチ20mm)
スレーブ

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MSF4800-30-0280-XR2 14 280
形MSF4800-30-0320-XR2 16 320
形MSF4800-30-0360-XR2 18 360
形MSF4800-30-0400-XR2 20 400
形MSF4800-30-0440-XR2 22 440
形MSF4800-30-0480-XR2 24 480
形MSF4800-30-0520-XR2 26 520
形MSF4800-30-0560-XR2 28 560
形MSF4800-30-0600-XR2 30 600
形MSF4800-30-0640-XR2 32 640
形MSF4800-30-0680-XR2 34 680
形MSF4800-30-0720-XR2 36 720
形MSF4800-30-0760-XR2 38 760
形MSF4800-30-0800-XR2 40 800
形MSF4800-30-0840-XR2 42 840
形MSF4800-30-0880-XR2 44 880
形MSF4800-30-0920-XR2 46 920
形MSF4800-30-0960-XR2 48 960
形MSF4800-30-1000-XR2 50 1000
形MSF4800-30-1040-XR2 52 1040
形MSF4800-30-1080-XR2 54 1080
形MSF4800-30-1120-XR2 56 1120
形MSF4800-30-1160-XR2 58 1160
形MSF4800-30-1200-XR2 60 1200
形MSF4800-30-1240-XR2 62 1240
形MSF4800-30-1280-XR2 64 1280
形MSF4800-30-1320-XR2 66 1320
形MSF4800-30-1360-XR2 68 1360
形MSF4800-30-1400-XR2 70 1400
形MSF4800-30-1440-XR2 72 1440
形MSF4800-30-1480-XR2 74 1480
形MSF4800-30-1520-XR2 76 1520
形MSF4800-30-1560-XR2 78 1560
形MSF4800-30-1600-XR2 80 1600
形MSF4800-30-1640-XR2 82 1640
形MSF4800-30-1680-XR2 84 1680
形MSF4800-30-1720-XR2 86 1720
形MSF4800-30-1760-XR2 88 1760
形MSF4800-30-1800-XR2 90 1800
形MSF4800-30-1840-XR2 92 1840
形MSF4800-30-1880-XR2 94 1880
形MSF4800-30-1920-XR2 96 1920
形MSF4800-30-1960-XR2 98 1960
形MSF4800-30-2000-XR2 100 2000
形MSF4800-30-2040-XR2 102 2040
形MSF4800-30-2080-XR2 104 2080
形MSF4800-30-2120-XR2 106 2120

アドバンスドシリーズ/ベーシックシリーズ直列連結用(最小検出物体φ40mm:光軸ピッチ30mm)
スレーブ

形式 光軸数 検出幅(mm)
形MSF4800-40-0360-XR2 12 360
形MSF4800-40-0480-XR2 16 480
形MSF4800-40-0600-XR2 20 600
形MSF4800-40-0720-XR2 24 720
形MSF4800-40-0840-XR2 28 840
形MSF4800-40-0960-XR2 32 960
形MSF4800-40-1080-XR2 36 1080
形MSF4800-40-1200-XR2 40 1200
形MSF4800-40-1320-XR2 44 1320
形MSF4800-40-1440-XR2 48 1440
形MSF4800-40-1560-XR2 52 1560
形MSF4800-40-1680-XR2 56 1680
形MSF4800-40-1800-XR2 60 1800
形MSF4800-40-1920-XR2 64 1920
形MSF4800-40-2040-XR2 68 2040

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード

種類 形状 仕様 コード長 形式 用途
投光器用
コード
1960_lu_13_1 M12コネクタ
(5ピン)
10m 形MS4800-CBLTX-10M 単体セーフティリレー、
セーフティリレーユニット、
セーフティコントローラ等、
各種安全回路との配線用コード
15m 形MS4800-CBLTX-15M
30m 形MS4800-CBLTX-30M
受光器用
コード
1960_lu_13_2 M12コネクタ
(8ピン)
10m 形MS4800-CBLRX-10M
15m 形MS4800-CBLRX-15M
30m 形MS4800-CBLRX-30M

両側コネクタコード

種類 形状 仕様 コード長 形式 用途
投光器用
コード
1960_lu_14_1 M12コネクタ
(5ピン)
5m 形MS4800-CBLTXT-05M 片側コネクタコードの
延長用コード
10m 形MS4800-CBLTXT-10M
15m 形MS4800-CBLTXT-15M
25m 形MS4800-CBLTXT-25M
受光器用
コード
1960_lu_14_2 M12コネクタ
(8ピン)
5m 形MS4800-CBLRXT-05M
10m 形MS4800-CBLRXT-10M
15m 形MS4800-CBLRXT-15M
25m 形MS4800-CBLRXT-25M

直列連結コード

種類 形状 仕様 コード長 形式 用途
投光器用
コード
1960_lu_15_1 M12コネクタ
(4ピン)
0.3m 形MS4800-CBLTXIC-003M 直列連結用コード
0.5m 形MS4800-CBLTXIC-005M
1m 形MS4800-CBLTXIC-01M
2m 形MS4800-CBLTXIC-02M
3m 形MS4800-CBLTXIC-03M
5m 形MS4800-CBLTXIC-05M
10m 形MS4800-CBLTXIC-10M
受光器用
コード
1960_lu_15_2 M12コネクタ
(4ピン)
0.3m 形MS4800-CBLRXIC-003M
0.5m 形MS4800-CBLRXIC-005M
1m 形MS4800-CBLRXIC-01M
2m 形MS4800-CBLRXIC-02M
3m 形MS4800-CBLRXIC-03M
5m 形MS4800-CBLRXIC-05M
10m 形MS4800-CBLRXIC-10M

置き換え用アダプタコード

種類 形状 仕様 コード長 形式 用途
投光器用
コード
1960_lu_16_1 M12コネクタ
(8ピン)
0.22m 形MS4800-ADPT-TXM 形MS4600
(テスト入力あり)→
形MS4800への
置き換え用コード
M12コネクタ
(5ピン)
0.22m 形MS4800-ADPT-TXS 形F3SLまたは
形MS4600
(テスト入力なし)→
形MS4800への
置き換え用コード
受光器用
コード
1960_lu_16_2 M12コネクタ
(8ピン)
0.22m 形MS4800-ADPT-RX 形F3SLまたは
形MS4600→
形MS4800への
置き換え用コード

中継用バラ線コネクタ

種類 形状 仕様 コード長 形式 用途
投光器用
コネクタ
1960_lu_17_1 M12コネクタ
(5ピン)
1m 形MS4800-PMCTX-01M 中継BOXに取りつける
バラ線付きコネクタ
5m 形MS4800-PMCTX-05M
受光器用
コネクタ
1960_lu_17_2 M12コネクタ
(8ピン)
1m 形MS4800-PMCRX-01M
5m 形MS4800-PMCRX-05M

プログラミング診断モジュール(PDM)

形状 形式 備考
1960_lu_18_1 形MS4800-PDM コード長2m

反射ミラー(検出距離減衰率12%)

形状 ミラー材質 幅(mm) 厚さ(mm) 長さL(mm) 形式 備考
1960_lu_19_1 ガラスミラー 145 32 445 形F39-MLG0406 円柱取付け金具2セット、
ねじ4本が付属
648 形F39-MLG0610
749 形F39-MLG0711
953 形F39-MLG0914
1,105 形F39-MLG1067
1,257 形F39-MLG1219
1,499 形F39-MLG1422
1,702 形F39-MLG1626
1,905 形F39-MLG1830
2,210 形F39-MLG2134

形MS4800-RM6接続コード

形状 コード長 形式 用途
1960_lu_20_1 10m 形MS4800-CBLMT-10M 形MSF4800A受光器と
形MS4800-RM6を
接続するためのコード
15m 形MS4800-CBLMT-15M
30m 形MS4800-CBLMT-30M

ミューティングモジュール

形状 形式 用途
1960_lu_21_1 形MS4800-RM6 ミューティング機能を利用するための専用ターミナル

IP67耐環境ケース(投光器・受光器共用、2本1セット)(検出距離減衰率:1本あたり10%以下)

種類 形状 形式 備考
単独使用 1960_lu_22_1 形MS4800-IP67-□ * 付属品:取りつけ金具
上下各1個計2個
材質:アクリル
直列連結用 形MSF4800-IP67-□ *

*形式中の□には、センサの検出幅を示す4桁の数字が入ります。

スパッタ保護カバー(投光器・受光器共用、2本1セット)(検出距離減衰率:1本あたり10%以下)

種類 形状 形式 備考
形MS4800用カバー 1960_lu_23_1 形MS4800WS-□ * 材質:アクリル

*形式中の□には、センサの検出幅を示す4桁の数字が入ります。