(単位:mm)
本体
セーフティライトカーテン(単独使用)
形MS4800
セーフティライトカーテン(直列連結時)
形MSF4800
アクセサリ
片側コネクタコード(投光器用コード)
形MS4800-CBLTX-10M(L=10m)
形MS4800-CBLTX-15M(L=15m)
形MS4800-CBLTX-30M(L=30m)
片側コネクタコード(受光器用コード)
形MS4800-CBLRX-10M(L=10m)
形MS4800-CBLRX-15M(L=15m)
形MS4800-CBLRX-30M(L=30m)
直列連結コード(投光器用コード) 直列連結コード(受光器用コード)
形MS4800-CBLTXIC-003M(L=0.3m) 形MS4800-CBLRXIC-003M(L=0.3m)
形MS4800-CBLTXIC-005M(L=0.5m) 形MS4800-CBLRXIC-005M(L=0.5m)
形MS4800-CBLTXIC-01M(L=1m) 形MS4800-CBLRXIC-01M(L=1m)
形MS4800-CBLTXIC-02M(L=2m) 形MS4800-CBLRXIC-02M(L=2m)
形MS4800-CBLTXIC-03M(L=3m) 形MS4800-CBLRXIC-03M(L=3m)
形MS4800-CBLTXIC-05M(L=5m) 形MS4800-CBLRXIC-05M(L=5m)
形MS4800-CBLTXIC-10M(L=10m) 形MS4800-CBLRXIC-10M(L=10m)
形MS4800-CBLTXIC-005M(L=0.5m) 形MS4800-CBLRXIC-005M(L=0.5m)
形MS4800-CBLTXIC-01M(L=1m) 形MS4800-CBLRXIC-01M(L=1m)
形MS4800-CBLTXIC-02M(L=2m) 形MS4800-CBLRXIC-02M(L=2m)
形MS4800-CBLTXIC-03M(L=3m) 形MS4800-CBLRXIC-03M(L=3m)
形MS4800-CBLTXIC-05M(L=5m) 形MS4800-CBLRXIC-05M(L=5m)
形MS4800-CBLTXIC-10M(L=10m) 形MS4800-CBLRXIC-10M(L=10m)
反射ミラー
形F39-MLG□
ミューティングモジュール
形MS4800-RM6