時間仕様

最大目盛時間 セット時間範囲
0.5s 0.04s~0.5s
1s 0.1s~1.0s
5s 0.2s~5.0s
10s 0.5s~10s
30s 1.0s~30s
60s 2.0s~60s
120s 5.0s~120s
3min 0.1min~3min
5min 0.2min~5min
10min 0.5min~10min
30min 1.0min~30min
60min 2.0min~60min
3h 0.1h~3h

定格

形式 形H3Y-2(-0) 形H3Y-4(-0)
電源電圧 *6 *7 ・AC100~120V 50/60Hz ・AC200~230V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz *1
・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100~110V ・DC125V *2、*3
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%(ただしDC12V仕様のみ電源電圧の90~110%) *4
消費電力 AC100~120V 1.5VA(AC120V時)
AC200~230V 1.8VA(AC230V時)
AC24V 1.5VA(AC24V時)
DC12V 0.9W(DC12V時)
DC24V 0.9W(DC24V時)
DC48V 1.0W(DC48V時)
DC100~110V 1.3W(DC110V時)
DC125V 1.3W(DC125V時)
復帰電圧 電源電圧の10%以上 *5
制御出力 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA(P水準、参考値)
接点材質: Ag
AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、参考値)
接点材質:Auクラッド+Ag合金
使用周囲温度 -10~+50℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%

icon_01*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*2. 単相全波整流電源まで使用可能です。
*3. DC12Vは、形H3Y-2、形H3Y-2-0シリーズのみです。
*4. 使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*5. 確実に復帰させるためにはAC100~120VはAC10V、AC200~230VはAC20V、DC100~110VはDC10V以下にしてください。
icon_01*6. 交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*7. 電源電圧がDCタイプのみ、逆起防止ダイオードが搭載しています。

性能

形式 形H3Y-2(-0) 形H3Y-4(-0)
動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて) *1
セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
復帰時間 0.1s以下(途中復帰を含む)
電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) *1
温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) *1
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて測定)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)
AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)
AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス電圧 電源端子間3kV、 ただしDC12V、 DC24V、 DC48Vは1kV、
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV、ただしDC12V、 DC24V、 DC48Vは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
静電気耐力 4kV(誤動作) 8kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回 *2
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
電気的 2極 50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
4極 20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時) *3
保護構造 IP40
質量 約50g

*1.0.5s仕様の場合は、上記特性に±10msが追加されます。
*2.タイマ単体で耐久衝撃試験を実施する場合の条件となります。
*3.電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

取得規格

安全規格 UL 508、 CSA C22.2 No.14、 LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *2*3
EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3Y-2/-2-0) *1、
2.5kV/1(形H3Y-4/-4-0) *1、 0.8kV/2(形H3Y-S)適合
EMC (EMI)  EN 61812-1
放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A
雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class A
(EMS)  EN 61812-1
静電気放電イミュニティ IEC 61000-4-2
電界強度イミュニティ IEC 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ IEC 61000-4-4
サージイミュニティ IEC 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ IEC 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ IEC 61000-4-11

*1. 過電圧カテゴリーⅡ。
*2. 形H3Y-Sは、除く
*3. CCC取得条件について

形式 形H3Y-2(-0) 形H3Y-4(-0)
推奨ヒューズ RT14-20/6A (380VAC 6A) DELIXI製 RT14-20/4A (380VAC 4A) DELIXI製
定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 2A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 3A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A
定格絶縁電圧 250V
定格インパルス電圧
(高度:2000mまで)
2.5kV(AC240V時)
条件付短絡電流 1000A