形式基準

種類

ご注文の際は、電源電圧および最大目盛時間をご指定ください。

動作方式/復帰方式 限時動作/自己復帰
限時接点 2c 4c
電源印加・タイム
アップ点灯表示
表面取付(プラグイン端子) H3Y-2 H3Y-4   *
表面取付(プリント基板用端子) H3Y-2-0 H3Y-4-0 *

icon_01注. 形H3Yには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細については、データシートをご覧ください。
*微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3Y-4、形H3Y-4-0シリーズをお使いください。

形式 H3Y-2 H3Y-2-0
電源電圧 AC100~120V
50/60Hz
AC200~230V
50/60Hz
DC12V DC24V DC48V DC 100~110V AC100~120V
50/60Hz
AC200~230V
50/60Hz
DC12V DC24V DC48V
最大
目盛
時間
0.5s
1s
5s
10s
30s
60s
120s
3min
5min
10min
30min
60min
3h

注1. AC200~230V 50/60Hz仕様は許容電圧変動範囲内(AC170~253V)での使用が可能です。
 2. DC24V仕様につきましては、最大目盛時間が1s、5s、10sの無接点出力タイプもあります。(形H3Y-S)
   詳しくはお取引き商社にお問い合わせください。
注. ―の商品は生産不可です。

形式 H3Y-4 H3Y-4-0
電源電圧 AC100~120V
50/60Hz
AC200~230V
50/60Hz
DC12V DC24V DC48V DC
100~110V
AC100~120V
50/60Hz
AC200~230V
50/60Hz
DC24V DC48V
最大
目盛
時間
0.5s
1s
5s
10s
30s
60s
120s
3min
5min
10min
30min
60min
3h

注1. AC200~230V 50/60Hz仕様は許容電圧変動範囲内(AC170~253V)での使用が可能です。
 2. DC24V仕様につきましては、最大目盛時間が1s、5s、10sの無接点出力タイプもあります。(形H3Y-S)
   詳しくはお取引き商社にお問い合わせください。
注. ―の商品は生産不可です。

オプション(別売)

アダプタ/取りつけ板/保持金具/端子カバー

商品名称/仕様 形式 備考
埋込み取りつけ用アダプタ Y92F-78
接続ソケット取りつけ板 1個取りつけ用 PYP-1
18個取りつけ用 PYP-18
保持金具 PYFZ-□、PYF□A用 Y92H-3
PY□、PYF□M用 Y92H-4
端子カバー PYFZ-08用 PYCZ-C08 2個/セット
PYFZ-14用 PYCZ-C14 1個/セット

接続ソケット

タイマ 角形ソケット
種類 形式 ピン数 接続 形状 形式
2C H3Y-2 8ピン 表面接続 DINレール取りつけ PYFZ-08
DINレール取りつけ
(フィンガープロテクト構造)
PYFZ-08-E
ねじ締め取りつけ PYF08M
裏面接続 はんだづけ端子 PY08
プリント基板用端子 PY08-02
4C H3Y-4 14ピン 表面接続 DINレール取りつけ PYFZ-14
DINレール取りつけ
(フィンガープロテクト構造)
PYFZ-14-E
裏面接続 はんだづけ端子 PY14
プリント基板用端子 PY14-02

注1. 形H3Y-□-0(プリント基板用端子)はご使用できません。
 2. 形PYFZ-□-E、形PYF□A-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
 icon_013. 詳細については、データシートの「形H3Yシリーズ 共通事項」をご覧ください。