Page top

2025/09 受注終了

ZJ-BAS

デジタルバータイプイオナイザ

ZJ-BAS

ワイド・近距離・長距離。すべての領域で、クラス最高レベルの本格除電性能

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZJ-BAS050 イオナイザ本体 全長370mm 有効除電長500mm 2D / 3D
ZJ-BAS058 イオナイザ本体 全長450mm 有効除電長580mm 2D / 3D
ZJ-BAS074 イオナイザ本体 全長610mm 有効除電長740mm 2D / 3D
ZJ-BAS090 イオナイザ本体 全長770mm 有効除電長900mm 2D / 3D
ZJ-BAS130 イオナイザ本体 全長1170mm 有効除電長1300mm 2D / 3D
ZJ-BAS154 イオナイザ本体 全長1410mm 有効除電長1540mm 2D / 3D
ZJ-BAS-MC02A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長2m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC05A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長5m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC10A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長10m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC15A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長15m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC20A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長20m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC02B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長2m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC05B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長5m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC10B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長10m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC15B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長15m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC20B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長20m 2D / 3D
ZJ-BAS-MC07RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長710mm 2D / 3D
ZJ-BAS-MC08RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長790mm 2D / 3D
ZJ-BAS-MC09RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長950mm 2D / 3D
ZJ-BAS-MC11RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長1110mm 2D / 3D
ZJ-BAS-MC15RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長1510mm 2D / 3D
ZJ-BAS-MC17RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長1750mm 2D / 3D
ZJ-BAS-R01 リモコン 2D / 3D
ZJ9-BAS-L01 連結用金具 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら