本体

形式 形ZJ-
BAS050
形ZJ-
BAS058
形ZJ-
BAS074
形ZJ-
BAS090
形ZJ-
BAS130
形ZJ-
BAS154
本体長(mm) 370 450 610 770 1,170 1,410
有効除電長(mm) *1 500 580 740 900 1,300 1,540
電源電圧 DC24V±10% リップル(P-P)10%以下
消費電流 520mA max.(放電周波数 0.08~0.5Hz:400mA(TYP.)、1~10Hz:350mA(TYP.)、
20~40Hz:300mA(TYP.))
放電方式 センシングバリアブルAC方式
放電電圧 6.5kV P-P
放電針 タングステン針
推奨設置距離 50~2000mm
イオンバランス *2 ±30V以下
電源コネクタ モジュラータイプ8pinコネクタ(本体に2ヵ所配置)
エア導入口 6Φ ワンタッチ継手(本体両端に配置)
最大エア圧 0.3MPa max.
外部
入出力
入力 放電停止入力  * DC12~24VにてON 入力インピーダンス 8.2kΩ
出力 放電停止出力/クリーニング出力/アラーム出力/高圧異常出力 
* フォトMOSリレーによる信号出力 DC24V、100mA max.
表示 7セグメントLED表示
ID番号設定 001~050
イオンバランス調整機能 あり
最大連結台数 7台
材質 本体:ABS樹脂 対向電極:ステンレス
周囲温度範囲 動作時:+10~+40°C、保存時:0~+40°C(ただし、氷結、結露なきこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~65%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露なきこと)
質量(本体のみ) 約0.58kg 約0.64kg 約0.8kg 約0.94kg 約1.28kg 約1.5kg
付属品 取りつけ金具:2個、ネジ(M4):2個、取扱説明書 取りつけ金具:2個、
ネジ(M4):2個、
中間ブラケット:1個、取扱説明書

※1 測定条件  設置距離:50mm
        エア流量:1L/min 1穴あたり
        周波数:10Hz
        プレートモニタ:150×150 20pF
        除電時間(+1000V→+100V/-1000V→-100V):1s以下)
※2 測定条件  設置距離:300mm
        エア流量:1L/min 1穴あたり
        周波数:10Hz
        プレートモニタ:150×150 20pF

ACアダプタ

形式 形ZJ-BAS-PS01
入力電圧 AC100~240V
入力電流 1.2A max.
出力電圧 DC24V
出力電流 3.75A max.
出力ポート数 2ポート
商品構成 アダプタボックス、ACアダプタ、AC電源ケーブル
質量(梱包含まず) アダプタボックス:約30g
ACアダプタ:約475g
AC電源ケーブル:約260g