三相200V級

タイプ 三相 200V級
機種名(形3G3RX-) A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075 A2110
適用モータ容量 kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11
定格出力容量(kVA) 200V 1.0 1.7 2.5 3.6 5.7 8.3 11.0 15.9
240V 1.2 2.0 3.1 4.3 6.8 9.9 13.3 19.1
定格入力電圧 三相 200V−15%~240V+10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 3.3 5.5 8.3 12 18 26 35 51
定格出力電圧 三相 200~240V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 3.0 5.0 7.5 10.5 16.5 24 32 46
ラジオノイズフィルタ 内蔵
質量(kg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6 6 6
制動 回生制動 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置)
接続可能な最小抵抗(Ω) 50 50 35 35 35 16 10 10

タイプ 三相 200V級
機種名(形3G3RX-) A2150 A2185 A2220 A2300 A2370 A2450 A2550
適用モータ容量 kW 15 18.5 22 30 37 45 55
定格出力容量(kVA) 200V 22.1 26.3 32.9 41.9 50.2 63.0 76.2
240V 26.6 31.5 39.4 50.2 60.2 75.6 91.4
定格入力電圧 三相 200V−15%~240V+10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 70 84 105 133 160 200 242
定格出力電圧 三相 200~240V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 64 76 95 121 145 182 220
ラジオノイズフィルタ 内蔵
質量(kg) 14 14 14 22 30 30 43
制動 回生制動 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置) 回生制動ユニット別置
接続可能な最小抵抗(Ω) 7.5 7.5 5 ――

三相400V級

タイプ 三相 400V級
機種名(形3G3RX-) A4004 A4007 A4015 A4022 A4037 A4055 A4075 A4110 A4150 A4185 A4220
適用モータ容量 kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22
定格出力容量
(kVA)
400V 1.0 1.7 2.5 3.6 6.2 9.7 13.1 17.3 22.1 26.3 33.2
480V 1.2 2.0 3.1 4.3 7.4 11.6 15.8 20.7 26.6 31.5 39.9
定格入力電圧 三相 380V−15%~480V+10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 1.8 2.8 4.2 5.8 9.8 15 21 28 35 42 53
定格出力電圧 三相 380~480V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.5 2.5 3.8 5.3 9.0 14 19 25 32 38 48
ラジオノイズフィルタ 内蔵
質量(kg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6 6 6 14 14 14
制動 回生制動 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置)
接続可能な
最小抵抗(Ω)
100 100 100 100 70 70 35 35 24 24 20

タイプ 三相 400V級
機種名(形3G3RX-) A4300 A4370 A4450 A4550 B4750 B4900 B411K B413K
適用モータ容量 kW 30 37 45 55 75 90 110 132
定格出力容量(kVA) 400V 40.1 51.9 63.0 77.6 103.2 121.9 150.3 180.1
480V 48.2 62.3 75.6 93.1 123.8 146.3 180.4 216.1
定格入力電圧 三相 380V−15%~480V+10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 64 83 100 121 164 194 239 286
定格出力電圧 三相 380~480V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 58 75 91 112 149 176 217 260
ラジオノイズフィルタ 内蔵
質量(kg) 22 30 30 30 55 55 70 70
制動 回生制動 回生制動ユニット別置
接続可能な最小抵抗(Ω) ――

共通仕様

項目 仕様
保護構造 IP20(0.4~55kW)
IP00(75~132kW)
冷却方式 強制空冷
制御方式 線間正弦波変調PWM方式
出力周波数範囲 0.1~400Hz
周波数精度 最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)
周波数分解能 デジタル設定:0.01Hz
アナログ設定:最高周波数/4000
(FV端子:12bit/0~+10V)、(FE端子:12bit/−10~+10V)、(FI端子:12bit/0~+20mA)
電圧/周波数特性 基底周波数30~400HzのV/f任意可変、V/f制御定トルク、低減トルク、センサレスベクトル制御、
0Hz域センサレスベクトル制御
速度変動 ±0.5%(センサレスベクトル制御時、または0Hz域センサレスベクトル制御時)
過負荷電流定格 150%/60sec,200%/3sec
加速・減速時間 0.01~3600.0sec(直線、曲線設定)
始動トルク 200%/0.3Hz(センサレスベクトル制御時、または0Hz域センサレスベクトル制御時)
150%/0Hz域トルク(0Hz域センサレスベクトル制御時、1枠下モータ接続時)
直流制動 始動時、停止指令による減速時動作周波数以下、または周波数指令が動作周波数以下、
または外部入力で動作(ブレーキ力、時間、周波数可調)
入力 周波数
設定
標準オペレータ キーによる設定
外部信号 DC0~+10V、−10~+10V(入力インピーダンス10kΩ)、
4~20mA(入力インピーダンス100Ω)
外部ポート RS485通信による設定
正転・
逆転
運転/
停止
標準オペレータ 運転/停止(正転/逆転はパラメータ設定で切替え)
外部信号 正転運転/停止(逆転運転/停止は、多機能入力端子割り付け時に可)
3ワイヤー入力可(制御回路端子台割り付け時)
外部ポート RS485通信による設定
入力
信号
多機能入力 8端子,NO/NC切替え可、シンク/ソース論理切替え可
【端子機能】61機能から8機能選択
逆転(RV)、多段速設定バイナリ1(CF1)、多段速設定バイナリ2(CF2)、
多段速設定バイナリ3(CF3)、多段速設定バイナリ4(CF4)、ジョギング(JG)、
外部直流制動(DB)、第2制御(SET)、2段加減速(2CH)、フリーランストップ(FRS)、
外部トリップ(EXT)、USP機能(USP)、商用切替(CS)、ソフトロック(SFT)、
アナログ入力切替(AT)、第3制御(SET3)、リセット(RS)、3ワイヤ起動(STA)、
3ワイヤ停止(STP)、3ワイヤ正逆(F/R)、PID有効/無効(PID)、PID積分リセット(PIDC)、
制御ゲイン切替(CAS)、UP/DWN機能増速(UP)、UP/DWN機能減速(DWN)、
UP/DWN機能データクリア(UDC)、強制オペレータ(OPE)、多段速設定ビット1(SF1)、
多段速設定ビット2(SF2)、多段速設定ビット3(SF3)、多段速設定ビット4(SF4)、
多段速設定ビット5(SF5)、多段速設定ビット6(SF6)、多段速設定ビット7(SF7)、
過負荷制限切替(OLR)、トルク制限有効(TL)、トルクリミット切替1(TRQ1)、
トルクリミット切替2(TRQ2)、P/PI切替(PPI)、ブレーキ確認(BOK)、オリエンテーション(ORT)、
LADキャンセル(LAC)、位置偏差クリア(PCLR)、パルス列位置指令入力許可(STAT)、
周波数加算機能(ADD)、強制端子台(F-TM)、トルク指令入力許可(ATR)、
積算電力クリア(KHC)、サーボON(SON)、予備励磁(FOC)、アナログ指令保持(AHD)、
位置指令選択1(CP1)、位置指令選択2(CP2)、位置指令選択3(CP3)、
原点復帰リミット信号(ORL)、原点復帰起動信号(ORG)、正転駆動停止(FOT)、
逆転駆動停止(ROT)、速度・位置切替(SPD)、パルスカウンタ(PCNT)、
パルスカウンタクリア(PCC)、割付け無(no)
サーミスタ入力端子 1端子(正温度係数/負温度係数抵抗素子切替え可)
出力
信号
多機能出力 オープンコレクタ出力5端子:NO/NC切替え可、シンク/ソース論理切替え可
リレー(1c接点)出力1端子:NO/NC切替え可
【端子機能】45機能から6機能選択
運転中信号(RUN)、定速到達時信号(FA1)、設定周波数以上到達信号(FA2)、
過負荷予告(OL)、PID偏差過大(OD)、アラーム信号(AL)、設定周波数のみ到達信号(FA3)、
オーバートルク(OTQ)、瞬停中信号(IP)、不足電圧中信号(UV)、トルク制限中(TRQ)、
RUN時間オーバー(RNT)、電源ON時間オーバー(ONT)、サーマル警告(THM)、
ブレーキ開放(BRK)、ブレーキエラー(BER)、0Hz信号(ZS)、速度偏差過大(DSE)、
位置決め完了(POK)、設定周波数以上2(FA4)、設定周波数のみ2(FA5)、
過負荷予告2(OL2)、アナログFV断線検出(FVDc)、アナログFI断線検出(FIDc)、
アナログFE断線検出(FEDc)、PIDFB状態出力(FBV)、ネットワークエラー(NDc)、
論理演算出力1(LOG1)、論理演算出力2(LOG2)、論理演算出力3(LOG3)、
論理演算出力4(LOG4)、論理演算出力5(LOG5)、論理演算出力6(LOG6)、
コンデンサ寿命予告(WAC)、冷却ファン寿命予告(WAF)、起動接点信号(FR)、
フィン過熱予告(OHF)、軽負荷検出信号(LOC)、運転準備完了(IRDY)、正転運転中(FWR)、
逆転運転中(RVR)、重故障(MJA)、ウインドウコンパレータFV(WCFV)、
ウインドウコンパレータFI(WCFI)、ウインドウコンパレータFE(WCFE)、
アラームコード0~3(AC0~AC3)
多機能
モニタ出力端子
アナログ電圧出力、アナログ電流出力、
パルス列出力(A-F、D-F{n倍、パルス出力のみ}、A、T、V、Pなど)
ディスプレイモニタ 出力周波数、出力電流、出力トルク、周波数換算値、トリップ来歴、入出力端子状態、電力など
その他の機能 V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミット、周波数ジャンプ、曲線加減速、
手動トルクブーストレベル・折れ点、省エネ運転、アナログメータ調整、始動周波数、
キャリア周波数調整、電子サーマル機能、(自由設定も可)、
外部スタート・エンド(周波数・割合)、アナログ入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、
各種信号出力、減電圧始動、過負荷制限、初期化値設定、電源遮断時自動減速、AVR機能、
自動加減速、オートチューニング(オン・オフライン)、
ハイマルチ運転制御(2台のモータを1台のインバータでセンサレスベクトル制御)
キャリア周波数変更範囲 0.5~15kHz(0.4~55kW)、0.5~10kHz(75~132kW)
保護機能 過電流保護、過電圧保護、不足電圧保護、電子サーマル保護、温度異常保護、
瞬停・停電保護、入力欠相保護、制動抵抗器過負荷保護、電源投入時地絡電流検出、
USPエラー、外部トリップ、緊急遮断トリップ、CTエラー、通信エラー、オプションエラーなど
使用
環境
周囲温度/保存温度/湿度 −10~+50℃/−20~+65℃/20~90%RH(結露のない所)
振動 * 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz(0.4~22kW)
2.94m/s2(0.3G)、 10~55Hz(30~132kW)
使用場所 標高1,000m以下屋内(腐食ガス、塵埃のない所)
オプ
ション
エンコーダフィードバックボード センサー付ベクトル制御
DIボード 4桁BCD、16bitバイナリ
その他のオプション 制動抵抗器、ACリアクトル、DCリアクトル、オペレータ用ケーブル、ノイズフィルタ、
制動ユニットなど

注. 絶縁距離はUL、CE規格に準拠。
*JIS C0040(1999)の試験方法に準拠。