| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 形3G3RX-A2004 | UL、cUL、CE |
| 0.75kW | 形3G3RX-A2007 | |||
| 1.5kW | 形3G3RX-A2015 | |||
| 2.2kW | 形3G3RX-A2022 | |||
| 3.7kW | 形3G3RX-A2037 | |||
| 5.5kW | 形3G3RX-A2055 | |||
| 7.5kW | 形3G3RX-A2075 | |||
| 11kW | 形3G3RX-A2110 | |||
| 15kW | 形3G3RX-A2150 | |||
| 18.5kW | 形3G3RX-A2185 | |||
| 22kW | 形3G3RX-A2220 | |||
| 30kW | 形3G3RX-A2300 | |||
| 37kW | 形3G3RX-A2370 | |||
| 45kW | 形3G3RX-A2450 | |||
| 55kW | 形3G3RX-A2550 | |||
| 三相 AC400V | 0.4kW | 形3G3RX-A4004 | ||
| 0.75kW | 形3G3RX-A4007 | |||
| 1.5kW | 形3G3RX-A4015 | |||
| 2.2kW | 形3G3RX-A4022 | |||
| 3.7kW | 形3G3RX-A4037 | |||
| 5.5kW | 形3G3RX-A4055 | |||
| 7.5kW | 形3G3RX-A4075 | |||
| 11kW | 形3G3RX-A4110 | |||
| 15kW | 形3G3RX-A4150 | |||
| 18.5kW | 形3G3RX-A4185 | |||
| 22kW | 形3G3RX-A4220 | |||
| 30kW | 形3G3RX-A4300 | |||
| 37kW | 形3G3RX-A4370 | |||
| 45kW | 形3G3RX-A4450 | |||
| 55kW | 形3G3RX-A4550 | |||
| IP00 | 75kW | 形3G3RX-B4750 | ||
| 90kW | 形3G3RX-B4900 | |||
| 110kW | 形3G3RX-B411K | |||
| 132kW | 形3G3RX-B413K |
オプションについては、カタログをご参照ください。
海外規格について
・海外規格は2008年12月末日現在のUL、CUL規格合格品、EC指令対応品です。
・使用条件についてはお問い合わせください。
ソフトウェア
| 名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。 次の環境で動作します。 OS : Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7 注. Windows XPは64bit版を除く CX-One Ver.4.□には、 CX-Drive Ver.2.□が含まれます。 詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。 |
1ライセンス版
*1 |
DVD
*2 |
形CXONE-AL01D-V4 | ―― | |
| CX-Driveの単体製品は、以下の形式にてご発注いただけます。 | ||||||
| CX-Drive
Ver.1.□ |
インバータ・サーボの各種データの設定や調整を行うた
めのソフトウェアです。 OS : Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista 注. 64bit版を除く |
1ライセンス版 | CD | 形WS02-DRVC1 | ―― | |
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアはCD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。
通信ケーブル
| 名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| モニタソフト接続ケーブル | USBケーブル(ケーブル長2m) | 形3G3AX-PCACN2 |