ケーブル組み合わせ一覧

電源ケーブル(CNB用)SR接続ケーブル
ブレーキケーブル
エンコーダケーブル(CN2用)
絶対値エンコーダ用バックアップバッテリ・バックアップバッテリケーブル
制御ケーブル(CN1用)

*形C200HW-NCは受注終了品です。
注. ケーブル長□□□は、0.5m:050、1m:100、2m:200、3m:300、5m:500、10m:10Mになります。
  なお、汎用制御ケーブルのみ、1m:001になります。

通信用コネクタ(CN3用)
周辺コネクタ