Page top

CRT1-□D16S(-1) / □D32S(-1) / □D16SH(-1) / □D32SH(-1)

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ

CRT1-□D16S(-1) / □D32S(-1) / □D16SH(-1) / □D32SH(-1)

業界標準のセンサコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続

形CRT1-ID16SH(-1)/ ID32SH(-1)/ MD16SH(-1)/ MD32SH(-1)/ OD16SH(-1)/ OD32SH(-1)は2025年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CRT1-ID16S デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点入力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID16S-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点入力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID16SH デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点入力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID16SH-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点入力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID32S デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点入力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID32S-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点入力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID32SH デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点入力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID32SH-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点入力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-MD16S デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, e-CONコネクタ, NPN 2D / 3D
CRT1-MD16S-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, e-CONコネクタ, PNP 2D / 3D
CRT1-MD16SH デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, e-CONコネクタ, 断線検知、負荷短絡検知, NPN 2D / 3D
CRT1-MD16SH-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, e-CONコネクタ, 断線検知、負荷短絡検知, PNP 2D / 3D
CRT1-MD32S デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 16点, 出力点数 16点, e-CONコネクタ, NPN 2D / 3D
CRT1-MD32S-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 16点, 出力点数 16点, e-CONコネクタ, PNP 2D / 3D
CRT1-MD32SH デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 16点, 出力点数 16点, e-CONコネクタ, 断線検知、負荷短絡検知, NPN 2D / 3D
CRT1-MD32SH-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 16点, 出力点数 16点, e-CONコネクタ, 断線検知、負荷短絡検知, PNP 2D / 3D
CRT1-OD16S デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点出力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD16S-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点出力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD16SH デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点出力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD16SH-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 16点出力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD32S デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点出力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD32S-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点出力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD32SH デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点出力 NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD32SH-1 デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ 32点出力 PNP対応 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら