一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧*1 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | −25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク *2 | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる) |
*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ
入力部仕様
16点入力ユニット
| 形式 | 形CRT1-ID16S | 形CRT1-ID16S-1 | 形CRT1-ID16SH | 形CRT1-ID16SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 入力16点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC11V時) |
|||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| センサ電源短絡検知 | ―― | 50mA/点以上で動作 | ||
| 未接続検知 | ―― | 0.3mA/点以下で動作 | ||
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 入力表示 | LED表示(黄) | |||
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |||
| 給電タイプ | ネットワーク給電タイプ | |||
| 電源短絡保護 | 50mA/点以上で動作 | |||
| 入力接続機器供給電流 | 50mA/点 | |||
| 通信電源消費電流 | 110mA以下(電源電圧 DC24V時)
125mA以下(電源電圧 DC14V時) |
125mA以下(電源電圧 DC24V時)
145mA以下(電源電圧 DC14V時) |
||
| 質量 | 110g以下 | |||
32点入力ユニット
| 形式 | 形CRT1-ID32S | 形CRT1-ID32S-1 | 形CRT1-ID32SH | 形CRT1-ID32SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 入力32点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC11V時) |
|||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| センサ電源短絡検知 | ―― | 50mA/点以上で動作 | ||
| 未接続検知 | ―― | 0.3mA/点以下で動作 | ||
| コモン当たりの回路数 | 32点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 入力表示 | LED表示(黄) | |||
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |||
| 電源短絡保護 | 50mA/点以上で動作 | |||
| 入力接続機器供給電流 | 50mA/点 | |||
| 給電タイプ | ネットワーク給電タイプ | |||
| 通信電源消費電流 | 195mA以下(電源電圧 DC24V時)
200mA以下(電源電圧 DC14V時) |
210mA以下(電源電圧 DC24V時)
235mA以下(電源電圧 DC14V時) |
||
| 質量 | 180g以下 | |||
出力部仕様
16点出力ユニット
| 形式 | 形CRT1-OD16S | 形CRT1-OD16S-1 | 形CRT1-OD16SH | 形CRT1-OD16SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 出力16点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 定格出力電流 | 0.5A/点、 4A/コモン | |||
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| 負荷短絡検知 | ―― | あり | ||
| 断線検知 | ―― | 3mA/点以下で動作(3mA以上では動作しない) | ||
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 出力表示 | LED表示(黄) | |||
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | |||
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |||
| 通信電源消費電流 | 40mA以下(電源電圧 DC24V時) 60mA以下(電源電圧 DC14V時) |
40mA以下(電源電圧 DC24V時) 65mA以下(電源電圧 DC14V時) |
||
| I/O電源消費電流 | 20mA以下(電源電圧 DC24V時) | 15mA以下 (電源電圧 DC24V時) |
60mA以下 (電源電圧 DC24V時) |
|
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) | |||
| 質量 | 110g以下 | |||
32点出力ユニット
| 形式 | 形CRT1-OD32S | 形CRT1-OD32S-1 | 形CRT1-OD32SH | 形CRT1-OD32SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 出力32点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 定格出力電流 | 0.5A/点、 4A/コモン | |||
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| 負荷短絡検知 | ―― | あり | ||
| 断線検知 | ―― | 3mA/点以下で動作(3mA以上では動作しない) | ||
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 出力表示 | LED表示(黄) | |||
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | |||
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |||
| 通信電源消費電流 | 50mA以下(電源電圧 DC24V時) 80mA以下(電源電圧 DC14V時) |
50mA以下(電源電圧 DC24V時) 90mA以下(電源電圧 DC14V時) |
||
| I/O電源消費電流 | 15mA以下(電源電圧 DC24V時) | 60mA以下(電源電圧 DC24V時) | ||
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) | |||
| 質量 | 170g以下 | |||
入出力部仕様
8点入力/8点出力ユニット
共通部仕様
| 形式 | 形CRT1-MD16S | 形CRT1-MD16S-1 | 形CRT1-MD16SH | 形CRT1-MD16SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |||
| 通信電源消費電流 | 75mA以下(電源電圧 DC24V時) 95mA以下(電源電圧 DC14V時) |
95mA以下(電源電圧 DC24V時) 115mA以下(電源電圧 DC14V時) |
||
| 質量 | 120g以下 | |||
入力部仕様
| 形式 | 形CRT1-MD16S | 形CRT1-MD16S-1 | 形CRT1-MD16SH | 形CRT1-MD16SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 入力8点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC11V時) |
|||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| センサ電源短絡検知 | ―― | 50mA/点以上で動作 | ||
| 未接続検知 | ―― | 0.3mA/点以下で動作 | ||
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 入力表示 | LED表示(黄) | |||
| 給電タイプ | ネットワーク給電タイプ | |||
| 電源短絡保護 | 50mA/点以上で動作 | |||
| 入力接続機器供給電流 | 50mA/点 | |||
出力部仕様
| 形式 | 形CRT1-MD16S | 形CRT1-MD16S-1 | 形CRT1-MD16SH | 形CRT1-MD16SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 出力8点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 定格出力電流 | 0.5A/点、 2A/コモン | |||
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| 負荷短絡検知 | ―― | あり | ||
| 断線検知 | ―― | 3mA/点以下で動作(3mA以上では動作しない) | ||
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 出力表示 | LED表示(黄) | |||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | |||
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |||
| I/O電源消費電流 | 15mA以下(電源電圧 DC24V時) | 35mA以下(電源電圧 DC24V時) | ||
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) | |||
16点入力/16点出力ユニット
共通部仕様
| 形式 | 形CRT1-MD32S | 形CRT1-MD32S-1 | 形CRT1-MD32SH | 形CRT1-MD32SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |||
| 通信電源消費電流 | 120mA以下(電源電圧 DC24V時) 140mA以下(電源電圧 DC14V時) |
135mA以下(電源電圧 DC24V時) 155mA以下(電源電圧 DC14V時) |
||
| 質量 | 180g以下 | |||
入力部仕様
| 形式 | 形CRT1-MD32S | 形CRT1-MD32S-1 | 形CRT1-MD32SH | 形CRT1-MD32SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 入力16点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とV間) |
DC10.5V以上
(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC11V時) |
|||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| センサ電源短絡検知 | ―― | 50mA/点以上で動作 | ||
| 未接続検知 | ―― | 0.3mA/点以下で動作 | ||
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 入力表示 | LED表示(黄) | |||
| 給電タイプ | ネットワーク給電タイプ | |||
| 電源短絡保護 | 50mA/点以上で動作 | |||
| 入力接続機器供給電流 | 50mA/点 | |||
出力部仕様
| 形式 | 形CRT1-MD32S | 形CRT1-MD32S-1 | 形CRT1-MD32SH | 形CRT1-MD32SH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 入出力点数 | 出力16点 | |||
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 定格出力電流 | 0.5A/点、 4A/コモン | |||
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| 負荷短絡検知 | ―― | あり | ||
| 断線検知 | ―― | 3mA/点以下で動作(3mA以上では動作しない) | ||
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
| 出力表示 | LED表示(黄) | |||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | |||
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |||
| I/O電源消費電流 | 20mA以下(電源電圧 DC24V時) | 15mA以下 (電源電圧 DC24V時) |
60mA以下 (電源電圧 DC24V時) |
|
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) | |||