形H3CR-F ツインタイマ
時間仕様
| 時間単位 | sec(秒) | ×10s(秒) | min(分) | ×10m(分) | hrs(時間) | ×10h(時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | セット
時間範囲 |
0.05~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 |
| 3 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | |
| 12 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | |
| 30 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | |
注. 設定できる時間を示しております。セットダイヤルを0方向に回し切ることで瞬時出力します。
データシートの「●動作ひん度について」をご覧ください。
詳しくは、「タイマ/タイムスイッチテクニカルガイド」をご覧ください。
定格
| 電源電圧 *1 *2 *3 | ・AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V
・AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110%(DC12Vは90~110%) |
| 電源リセット | 最小電源開放時間 0.1s |
| 消費電力 | AC100~240V/DC100~125V(AC240V 60Hz時)
リレーON時:約2VA(1.6W) リレーOFF時:約1.3VA(1.1W) AC24~48V/DC12~48V(DC24V時) リレーON時:約0.8W リレーOFF時:約0.2W |
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
| 制御出力 | 接点出力 : AC250V/DC30V 5A
抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、 参考値) 接点材質:Ag合金 |
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
*1. DC仕様のリップルは20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)
*2. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*3. 交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
性能
| 動作時間のばらつき | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±5%(最大目盛りに対する割合) ±50ms以下 | |
| 復帰時間 | 0.1s以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
|
| インパルス電圧 | 5kV(電源端子間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV
5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)
±1.5kV(電源端子間) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 980m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 98m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 2,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,800回/h) * | |
| 保護構造 | IP40(パネル表面部) | |
| 質量 | 約100g | |
*電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
取得規格
| 安全規格 *1 | UL508 *2、 CSA C22.2 No.14、 NK、 LR、 CCC:GB/T 14048.5 *3
EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニティ IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC61000-4-4 サージイミュニティ IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 |
| 推奨ヒューズ | 0216005(250VAC, 5A)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 1.5A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1000A |
入出力機能
| 入力機能 | なし | |
|---|---|---|
| 出力機能 | 制御出力 | ON用セットダイヤルとOFF用セットダイヤルで設定した時間に応じて 出力がON、OFFします。 |
形H3CR-G スターデルタ・タイマ
時間仕様
| 目盛数字(最大値) | スター時間のセット時間範囲 |
|---|---|
| 6 | 0.5~ 6s(秒) |
| 12 | 1 ~ 12s(秒) |
| 60 | 5 ~ 60s(秒) |
| 120 | 10 ~120s(秒) |
| スター・デルタ切換時間 | 0.05s、0.1s、0.25s、0.5s、0.75s、1.0s(秒)より選択 |
|---|
定格
| 電源電圧 *1 *2 | ・AC100/110/120V 50/60Hz
・AC200/220/240V 50/60Hz |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 電源リセット | 最小電源開放時間 0.5s *3 |
| 消費電力 | AC100/110/120V 約6VA/2.6W(AC120V時)
AC200/220/240V 約12VA/3.0W(AC240V時) |
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
| 制御出力 | 接点出力 : AC250V/DC30V 5A
抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、 参考値) 接点材質:Ag合金 |
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*2. 交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*3. H3CR-A/H3CR-Fの最小時間より長くなります。瞬時接点を自己保持回路に用いるケースの場合、ご注意ください。
性能
| 動作時間のばらつき | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±5%(最大目盛りに対する割合) ±50ms以下 | |
| 切換時間 | 総合誤差±(切替時間の25%+5ms)以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 | |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
|
| インパルス電圧 | 5kV(電源端子間)、5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)
±1.5kV(電源端子間) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 980m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 294m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 2,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,800回/h) * | |
| 保護構造 | IP40(パネル表面部) | |
| 質量 | 形H3CR-G8L : 約110g、 形H3CR-G8EL : 約130g | |
*電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
取得規格
| 安全規格 *1 | UL508 *2、 CSA C22.2 No.14、 NK、 LR、 CCC:GB/T 14048.5 *3
EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニティ IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC61000-4-4 サージイミュニティ IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 |
*1. 詳細は、「規格認証/適合」をご覧ください。
形H3CR-G8L-30/-G8EL-31は安全規格を取得していません。
| 推奨ヒューズ | 0216005(250VAC, 5A)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 5A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 1.5A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1000A |
入出力機能
| 入力機能 | なし | |
|---|---|---|
| 出力機能 | 制御出力 | ダイヤルセット値に達したときスター出力をオフし、 設定された切換時間後に デルタ出力をオンします。 |
形H3CR-H 電源オフディレータイマ
時間仕様
| 時間単位 | Sシリーズ | Mシリーズ | |
|---|---|---|---|
| 目盛数字(最大値) | sec(秒) | min(分) | |
| 0 .6 | セット
時間範囲 |
0.05~0.6 | |
| 1 .2 | 0.12~1.2 | ||
| 6 | 0.6~6 | ||
| 12 | 1.2~12 | ||
| 電源投入時間 | 0.1s以上 | 2s以上 | |
| タイムアップの繰り返し周期 | 3s以上 | ||
| 強制リセットの繰り返し周期 | 3s以上 | ||
注1. 電源投入時間が、上記の値未満の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。
注2. 繰り返し周期3s未満では使用しないでください。異常発熱・焼損の原因となります。
定格
| 電源電圧 *1 *2 | ・AC100/110/120V 50/60Hz
・AC200/220/240V 50/60Hz ・AC/DC24V 50/60Hz ・DC48V ・DC100~125V |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 無電圧入力 *3 | 短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下 開放時インピーダンス 500kΩ以上 |
| 消費電力 | AC200/220/240V :約0.35VA/0.30W(AC240V時)
AC100/110/120V :約0.23VA/0.22W(AC120V時) AC/DC24V :約0.17VA/0.15W(AC24V時)、約1.0W(DC24V時) DC100~125V :約0.50W(DC125V時) DC48V :約0.18W(DC48V時) |
| タイマ動作開始電圧 | 電源電圧の30%以下 |
| 制御出力 | 接点出力 : AC250V/DC30V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 形H3CR-H8RL : DC5V 100mA(P水準、 参考値) 形H3CR-H8L/-HRL : DC5V 10mA(P水準、 参考値) 接点材質:Ag合金 |
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
*1. DC仕様のリップルは20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)
*2. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*3. 有接点入力を使用される場合、5V 1mAを十分開閉できる接点をご使用ください。
性能
| 動作時間のばらつき | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±5%(最大目盛りに対する割合) ±50ms以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±1%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
|
| インパルス電圧 | 5kV(電源端子間)ただしAC/DC24V、DC48Vタイプは1kV
5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) ただしAC/DC24V、DC48Vタイプは1.5kV |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)
±1.5kV(電源端子間)ただしDC48Vタイプは±1kV、±600V(入力端子間) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 980m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 98m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,200回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,200回/h) * | |
| 保護構造 | IP40(パネル表面部) | |
| 質量 | 約120g | |
*電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
取得規格
| 安全規格 *1 | UL508 *2、 CSA C22.2 No.14、 NK、 LR、 CCC:GB/T 14048.5 *3
EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニティ IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC61000-4-4 サージイミュニティ IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 |
| 推奨ヒューズ | 0216005(250VAC, 5A)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1000A |
入出力機能
| 入力機能 | リセット | 制御出力をオフし、計時状態もリセットします。 |
|---|---|---|
| 出力機能 | 制御出力 | 電源投入時に瞬時動作し、電源OFF後計時を開始しダイヤルセット値に達し たとき出力をオフします。 |