| 項目 | 詳細 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| コント
ローラ |
液晶一体タイプ | NPN | 形FZD-500-10 | - |
| PNP | 形FZD-505-10 | |||
| BOXタイプ | NPN | 形FZD-550-10 | ||
| PNP | 形FZD-555-10 | |||
| カメラ | 3Dビジョンカメラ | カラー | 形FZD-STC2M | 一体型カメラ( 設置距離24cm以内) |
| デジタルカメラ単体 | モノクロ | 形FZ-S2M | 200万画素( レンズが必要) | |
| カラー | 形FZ-SC2M | 200万画素( レンズが必要) | ||
| 3Dカメラベースプレート | 短距離版 | 形FZD-CBS | 設置距離~30cm | |
| 中距離版 | 形FZD-CBM | 設置距離30cm~1m | ||
| 遠距離版 | 形FZD-CBL | 設置距離1m~2m | ||
| レンズ | 高解像度・
低ディストーションレンズ |
形3Z4S-LE SV-0614H/
SV-0814H/SV-1214H/ SV-1614H/SV-2514H/ 3SV-514H/SV-5014H/ SV-7525H/SV-10028H |
200万画素カメラ専用 | |
| CCTVレンズ | 形3Z4S-LEシリーズ | 高輝度パターン照明用 | ||
| 3Dキャリブレーションツール | 形FZD-CAL | - | ||
| 高輝度
パターン 照明 |
ラインパターン | 形FZD-LTW | 白色LED | |
| オリジナルパターン | 形FZD-LTPW | 白色LED | ||
| ケーブル | カメラケーブル | 形FZ-VS | ケーブル長2m、5m、10m | |
| 耐屈曲カメラケーブル | 形FZ-VSB | ケーブル長2m、5m、10m *2 | ||
| ライトアングル
カメラケーブル *1 |
形FZ-VSL | ケーブル長2m、5m、10m | ||
| 長距離カメラケーブル | 形FZ-VS2 | ケーブル長15m | ||
| 長距離ライトアングル
カメラケーブル |
形FZ-VSL2 | ケーブル長15m | ||
| ケーブル延長ユニット | 形FZ-VSJ | 延長ユニットは2台、
ケーブル3本まで連結できます。 (最大ケーブル長:45m *3) |
||
| モニタケーブル | 形FZ-VM | ケーブル長2m、5m | ||
| パラレルケーブル | 形FZ-VP | ケーブル長2m、5m | ||
| 周辺機器 | 液晶モニタ | 形FZ-M08 | BOXタイプコントローラ用 | |
| USBメモリ | 2GB | 形FZ-MEM2G | 容量2GB | |
| 8GB | 形FZ-MEM8G | 容量8GB | ||
| VESAアタッチメント | 形FZ-VESA | 液晶一体タイプコントローラ設置用 | ||
| 卓上コントローラスタンド | 形FZ-DS | 液晶一体タイプコントローラ設置用 | ||
| マウス | - | 推奨品(光学式マウス)
・エレコム㈱ PALVOマウスシリーズ M-BPAUP2Rシリーズ ・サンワサプライ㈱ オプトマウス イオシリーズMA-IHシリーズ ・(株)バッファロー 無線光学式マウス BOMU-W24A/BL ・マイクロソフト㈱ Compact Optical Mouse U81シリーズ ・ロジクール㈱ オプティカルマウス USB MDO-30シリーズ |
||
| トラックボール | - | 推奨品
・㈱創朋 使えてマウスHG 4DHG/OFF-TABLE-W ・サンワサプライ(株) ワイヤレストラックボールマウス MA-WTB36UBK |
||
| 外部照明 | 形3Z4S-LTシリーズ | - | ||
| ストロボコントローラ( FZシリーズ専用) | 形3Z4S-LT MLEK-
C100E1TS2 |
・分離型カメラと高輝度パターン
照明を使用時に必要 ・コントローラから外部照明 形3Z4L-LTシリーズを制御 するために必要 |
||
*1. カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
*2. 10mタイプは形FZD-STC2M、形FZ-S□2Mが接続できません。
*3. 最大ケーブル長は、接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さによって異なります。
CCTVレンズ(高輝度パターン照明用)
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE SV-5018V | 形3Z4S-LE SV-7527V | 形3Z4S-LE SV-10035V |
|---|---|---|---|
| 外観 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F1.8 | F2.7 | F3.5 |
| フィルタサイズ | M30.5 P0.5 | M30.5 P0.5 | M30.5 P0.5 |
高解像度・低ディストーションレンズ
| レ ンズ形式 | 形3Z4S-LE SV-0614H | 形3Z4S-LE SV-0814H | 形3Z4S-LE SV-1214H | 形3Z4S-LE SV-1614H | 形3Z4S-LE SV-2514H |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 |
| フィルタサイズ | M40.5 P0.5 | M35.5 P0.5 | M27.0 P0.5 | M27.0 P0.5 | M27.0 P0.5 |
| レ ンズ形式 | 形3Z4S-LE SV-3514H | 形3Z4S-LE SV-5014H | 形3Z4S-LE SV-7525H | 形3Z4S-LE SV-10028H |
|---|---|---|---|---|
| 外観 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.4 | F2.5 | F2.8 |
| フィルタサイズ | M35.5 P0.5 | M40.5 P0.5 | M34.0 P0.5 | M37.5 P0.5 |
接写リング
| 形式 | 形3Z4S-LE SV-EXR |
|---|---|
| 内容 | 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 φ30mm |
ポイント
*0.5mm、1.0mm、2.0mm、の接写リングは、重ねて使わないでください。
レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
*30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。