| 検出方式 | 透過形 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形F3W-E032A6/A8 | 形F3W-E032B6/B8 | |
| 検出距離 | 30~300mm | ||
| 光軸ピッチ | 25mm | ||
| 光軸数 | 3光軸 | ||
| 検出幅 | 50mm | ||
| 標準検出物体 | Φ 28mm以上の不透明体 | ||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(860nm) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 | 投光器:40mA以下受光器:40mA以下 | ||
| 制御出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下) 入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替方式 | ||
| ピッキング指示入力 | 有接点またはオープンコレクタによる入力 NPN入力 点灯入力電圧:0~2V 消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) PNP入力 点灯入力電圧:(+DC−2)~+DCV * 消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) | ||
| 投光停止入力 | 有接点またはオープンコレクタによる入力 NPN入力 投光停止入力電圧:0~2V 投光入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) PNP入力 投光停止入力電圧:(+DC−2)~+DCV * 投光入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各100ms以下 | ||
| 表示灯 | 受光器 | 動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙) | |
| 投光器 | 電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 使用周囲照度 | 太陽光:受光面照度10,000lx白熱ランプ:受光面照度3,000lx | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IP62(IEC60529) | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m) (M12、4極コネクタ) | |
| 質量(梱包状態) | 約125g | 約85g | |
| 材質 | ケース | ABS | |
| レンズ部 | アクリル | ||
| コード | 耐油PVC | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||
*+DCは、電源電圧です。