本体

検出方式 形状 接続方式
(コード長)
検出距離 光軸 検出幅
(mm)
出力形式 形式
ピッチ 数
透過形 1932_lu_1_1 コード引き出し
タイプ(2m)
300mm
(赤外光)
25mm 3 50 NPNオープンコレクタ 形F3W-E032A6
PNPオープンコレクタ 形F3W-E032A8
コネクタ中継
タイプ(0.3m)
NPNオープンコレクタ 形F3W-E032B6
PNPオープンコレクタ 形F3W-E032B8

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1932_lu_2_1 形F39-LE2 2個 L字形取りつけ金具
1932_lu_2_2 形F39-LE1 2個 平形取りつけ金具

保護金具

形状 形式 数量
1932_lu_3_1 形F39-LE3 2個

センサI/Oコネクタ

(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

サイズ 種類 形状 コード長 形式
M12 片側コネクタ スマートクリックコネクタ
ストレート形 *2
1932_lu_4_1 2m 形XS5F-D421-D80-F
5m 形XS5F-D421-G80-F
スマートクリックコネクタ
L形 *2
1932_lu_4_2 2m 形XS5F-D422-D80-F
5m 形XS5F-D422-G80-F
両側コネクタ*1 スマートクリックコネクタ
ストレート/ストレート *2
1932_lu_4_1 2m 形XS5W-D421-D81-F
5m 形XS5W-D421-G81-F
スマートクリックコネクタ
L形/L形 *2
1932_lu_4_2 2m 形XS5W-D422-D81-F
5m 形XS5W-D422-G81-F

注1. ケーブルは、各形式1本入りです。ピッキングセンサ1セットに対し、ケーブルは投光器/受光器用で計2本が必要です。
 2. 詳細は「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」参照
*1. ストレート形/L形の組み合わせもあります。
*2. コネクタは、かん合した後、回転しません。