本体
| 入力端子 | 絶縁方式 | ゼロクロス
機能 |
動作
表示灯 |
警報出力 | 出力の
適用負荷* |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3端子 | フォト
トライアック・ カプラ |
有 | 有 | 1点
(ヒータ断線警報、 SSRショート故障 警報 共通) |
2~25A
AC100~240V |
形G3PF-225B |
| 2~35A
AC100~240V |
形G3PF-235B | |||||
| 2~25A
AC200~480V |
形G3PF-525B | |||||
| 2~35A
AC200~480V |
形G3PF-535B | |||||
| スクリューレス
クランプ端子 (脱着可) |
2点
(ヒータ断線警報、 SSRショート故障 警報) |
2~25A
AC100~240V |
形G3PF-225B-CTB | |||
| 2~35A
AC100~240V |
形G3PF-235B-CTB | |||||
| 2~25A
AC200~480V |
形G3PF-525B-CTB | |||||
| 2~35A
AC200~480V |
形G3PF-535B-CTB | |||||
| 小型マイナス
端子 (脱着可) |
2点
(ヒータ断線警報、 SSRショート故障 警報) |
2~25A
AC100~240V |
形G3PF-225B-STB | |||
| 2~35A
AC100~240V |
形G3PF-235B-STB | |||||
| 2~25A
AC200~480V |
形G3PF-525B-STB | |||||
| 2~35A
AC200~480V |
形G3PF-535B-STB |
*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。